Basler Stereo mini
Kompakt und preiswert für mobile Robotik-Systeme
Die Stereo mini ist eine kompakte, leichte und robuste 3D-Stereovision-Kamera in Industriequalität. Sie eignet sich für preissensitive Anwendungen wie mobile Roboter und Embedded Systeme im Logistikbereich. Die zuverlässigen Tiefeninformationen bilden die Grundlage für Navigation, Objekterkennung und Automatisierungsfunktionen.
Kompakt, leicht & robust
Abmessungen von 90 mm x 25 mm x 30 mm, Gewicht ab 97 g, verschiedene IP-SchutzklassenKosteneffizient
3D-Stereotechnologie ab 249 € für preissensitive Anwendungen ohne Kompromisse bei der LeistungEinfache Integration
Intuitive Einbindung über bewährtes pylon SDK und gängige Schnittstellen (USB, GigE und GMSL)Support und Langzeitverfügbarkeit
Technischer Support von unseren Expert:innen und lange Produktlebenszyklen für Ihre Planungssicherheit
Unsere Stereo mini Kameras
Finden Sie die passende Kamera für Ihre Anwendung oder nutzen Sie unseren Vision System Configurator, um Ihr System zu konfigurieren.
Vielseitig einsetzbar in Logistikanwendungen
Von Navigation und Hinderniserkennung, über Vermessung, Roboter-Greifanwendungen bis hin zu Inventurautomatisierungen: Eingebettet oder angebaut ist die Stereo mini als platzsparende und leichtgewichtige Kamera eine besonders geeignete Wahl für Embedded Systeme und mobile Roboteranwendungen wie AMR / AGVs.
Eigenschaften der Stereo mini
Die Kamera vereint leistungsfähige 3D-Bildverarbeitung mit einer besonders kompakten Bauform. Sie liefert präzise Tiefendaten für zuverlässige Navigation, Hindernis- und Objekterkennung. Die enge Einbindung in die pylon Software gewährleistet eine schnelle Inbetriebnahme und flexible Integration in bestehende Systeme.

Kompakte Größe und geringes Gewicht
Mit Abmessungen von 90 mm x 25 mm x 30 mm und einem Gewicht ab 97 g ist die Stereo mini eine der kompaktesten Stereokameras im industriellen Umfeld. Der schlanke Formfaktor ermöglicht die Integration auch dort, wo Platz und Gewicht kritische Faktoren sind – etwa an Roboterarmen, fahrerlosen Transportsystemen oder kompakten AMR-Plattformen. Trotz der geringen Größe erfüllt die Kamera industrielle Schutzstandards (IP5x, IP65, IP67) und ist damit auch für anspruchsvolle Umgebungen in Fertigung und Logistik ausgelegt.
Zuverlässige 3D-Tiefendaten
Stereo mini Kameras erfassen Tiefeninformationen nach dem Stereovision-Prinzip. Zwei synchronisierte Bildsensoren nehmen die Szene aus leicht unterschiedlichen Perspektiven auf. Aus den Unterschieden zwischen beiden Bildern wird eine Tiefenkarte berechnet, die sich als 3D-Punktwolke nutzen lässt.
Einfache und intuitive Kamerasteuerung
Die Stereo mini ist vollständig in Baslers bewährtem pylon SDK eingebunden. Die Kamera ist schnell betriebsbereit, ohne aufwändige Konfiguration. Ergänzende Tools wie der pylon Viewer ermöglichen einen sofortigen Funktions- oder Einstellungscheck. Für Entwickler, die tiefer einsteigen möchten, bietet das SDK umfangreiche APIs für C++, C#, Python und weitere Sprachen. So lässt sich die Stereo mini nahtlos in bestehende Systeme integrieren – vom Rapid Prototyping bis zur Serienapplikation.
Leistungsstarke Bildverarbeitung nach Industriestandards
Die Kameras unterstützen gängige Industriestandards und Schnittstellen (USB, GigE, GMSL) für u. a. hohe Bildraten, geringe Latenzen, das Überbrücken großer Entfernungen zwischen Kamera und Host-System und den einfachen Aufbau von Multikamera-Systemen.
Weitere Informationen zur Basler Stereo mini
Erfahren Sie mehr über unsere Produkte und ihre Anwendungen. Unser umfangreiches Informationsmaterial bietet Ihnen alle wichtigen Details.