工業相機
適合您應用的介面
了解本公司多種配備最先進感光元件與介面,穩定可靠的工業相機。自面掃描、線掃描 3D 與嵌入式視覺等等,找出最符合您工業影像處理工作所需的完美相機。利用我們提供的多款相容軟硬體,擴充您的系統。
我們的相機機型
「工業相機」是什麼意思?
現今工業相機運用在許多應用之中:例如生產監控,或是用來進行複雜的測量任務。工業影像處理主要用於品質控制。數位工業相機多半比傳統數位相機要堅固耐用,因為這類相機也會曝露在外部影響之下,像是環境溫度較高的應用。
另外也還有一些重要的差異:工業相機的畫質通常優於一般相機,因為必須要拍下更多影像中的細節,尤其是在某些測量任務更是需要。數位相機中大家很熟悉的各種元素,像是觀景窗、快門按鈕、自動閃光燈等等,在工業相機中不存在。這些相機會透過介面連線到電腦,並由一條 I/O 線材觸發(I/O 即指輸入與輸出),然後安裝在電腦上的軟體就會發出拍照的訊號。
工業數位相機如何運作?
原則上,工業相機的運作方式與傳統數位相機相似,但具有額外的功能和特性,使其成為惡劣工業環境和要求嚴苛應用的理想選擇。
透過影片深入了解個別元件和應用:
Basler 工業相機與配件
本公司的目標是提供您一套完整的系統,能夠在您的應用中可靠運作。本公司的各種元件能與合適的工業相機合作無間,創造出完美協調的視覺系統。
免費的 Basler pylon 軟體套件,是特別為這些工業相機量身打造的軟體。pylon vTools 更讓您輕易將各種影像處理功能整合到您的應用中。
Basler 制定標準
為確保 Basler 相機能在您的應用中順暢運作,我們不僅遵守各種工業標準,同時參與標準制定。Basler 積極參與多個標準化委員會如 GigE Vision、USB3 Vision 與 EMVA1288 等。
另外,我們也是積極參與 GeniCam 標準需求制定的廠商之一。GeniCam 即為 「Generic Interface for Camera」,是工業相機適用的通用程式編寫介面。
選擇 Basler 相機還有個重要的原因,就是 Basler 對品質的堅持。每一台 Basler 相機自本公司兩座製造廠之一出廠之前,都要通過精確校正與完整的機械、電子與光學測試。極度精簡的製程也很重要。精簡製程讓投入心力、錯誤和成本都得以下降,僅生產最高品質的相機。您可以獲得這些優勢,享受我們提供的優異性價比。