運用於倉儲物流的 AMR 與 AGV 相機

透過最佳化貨物流動,在動態的倉儲環境中提升效率與彈性。
我們的相機讓自主移動機器人(AMR)與自動導引車(AGV)在倉儲物流中運作更加可靠。相機可提供 2D 或 3D 資料,支援導航、環境感知、障礙物偵測、對接、辨識與流程控制。

‌聯絡我們
運用於倉庫的 AMR
  • 工業環境適用性

    採用標準介面、具備 IP 防護等級(依型號最高可達 IP67),可靠耐用
  • 適合行動平台

    依產品系列不同,可選擇輕量或精巧設計,適合彈性安裝位置與有限安裝空間
  • 整合簡便

    成熟的介面與 Basler 軟體環境,可協助整合進既有系統,也可搭配其他 Basler 產品共同使用
  • 技術支援與長期供應

    產品生命週期長、停產及時通知,並提供後繼型號建議
全新推出

我們的 3D Stereo mini 相機:AMR 與 AGV 的理想選擇

Basler Stereo mini 相機

Stereo mini 可提供 3D 資料,工作範圍從約 0.25 m 起,依型號可延伸至 3 m、6 m 或 10 m。具備精巧(最小自 90 mm × 25 mm × 30 mm 起)與輕量設計(自 97 g 起),能輕鬆整合進行動平台與狹小的安裝空間。不同型號可對應不同介面與工作範圍。

AMR 與 AGV 相機的典型應用

AMR 與 AGV 相機的主要功能是導航:拍攝環境、偵測物件與障礙物,讓車輛能在動態倉儲環境中自主移動。在此基礎上,還可依實際應用結合量測、載具處理、計數、拾取放置等額外功能,無需額外感測器。

導航與障礙物偵測
由 3D 相機提供資料,供 AMR 與 AGV 進行導航與障礙物偵測

1. 基礎應用:導航與障礙物偵測

AMR 透過感測器、地圖與軟體,可在動態環境中進行導航。AGV 通常依循較固定的預設路徑,多以視覺系統作為輔助,例如障礙物偵測、對接或棧板定位。

3D 相機可擷取深度資訊,供 SLAM 演算法(SLAM,Simultaneous Localization and Mapping,同步定位與地圖建構)用於建立精確的環境地圖。可即時偵測並定位其他車輛等障礙物,有這項功能才能達成無碰撞導航。也因此,即使在動態環境中,該自主導引車輛仍能安全且高效地運作。

如需進一步了解障礙物偵測相關資訊,請參閱我們的應用案例:透過 Stereo mini 實現倉儲物流中的 AMR 障礙物偵測


2. 可組合的額外應用

除了導航與障礙物偵測這兩項主要任務外,您還可將 AMR 或 AGV 能處理的其他應用組合搭配。這些應用可靈活擴充、彼此結合,因為同一台相機就能提供環境與物件資料,無需額外硬體。

尺寸量測

量測包裹

3D 相機可用於物件體積量測,也能用於判定填充高度、確認完整性,以及偵測位置歪斜或變形的貨物。
自主協作

貨物處理

相機能協助精確偵測棧板與載具,並在接近時完成精準定位與對位。這讓自動化裝卸流程更高效、更安全、更可靠。
計數與掃描

計數與條碼讀取

相機讓自動化庫存管理中的物件計數成為可能,同時也能讀取條碼或其他代碼。如此一來,每筆計數的數量都能直接對應到相應的產品。
行動拾取放置

行動拾取放置

相機為 AMR 與 AGV 提供所需的位置與姿態資料。可偵測物件、判定其位置,並計算合適的夾取點。因此,揀選、交接與處理流程都能可靠地自動化。

AMR 與 AGV 相機在倉儲物流中脫穎而出的關鍵

將視覺系統用於倉儲物流的 AMR 與 AGV 時,精準的影像處理、可靠的整合能力,以及對動態環境的彈性因應,都是不可或缺的要件。

精確定位
SLAM:透過相機,行動機器人可同時建構環境地圖,並精確定位自己在其中的位置。

精確的即時定位與導航(SLAM)

AMR 與 AGV 需要精確的位置資料,才能在環境中可靠導航。詳細的三維環境資訊,是進行定位、地圖建構,以及環境感知的必要條件。

我們的 3D 相機具備以下能力:

  • 3D 深度資料,是 SLAM 與導航演算法的理想輸入來源

辨識人員、障礙物與新的倉庫佈局
辨識人員、障礙物與新的倉庫設計

辨識動態環境:人員、障礙物或新的倉庫佈局

在倉庫中,機器人與運輸系統面對的環境可能瞬息萬變。
因此,複雜的倉儲區域需要
智慧且靈活的流程控制

我們的 3D 相機能提供即時資料,即使條件變化,也能重新調整。可

  • 支援行動機器人的導航

  • 提供可靠的深度資料以避免碰撞,因此可確保運作順暢,並

  • 還能擷取語意與情境資訊,例如顏色、標誌與物件形狀。

倉庫中變化的照明條件
倉庫中變化的照明條件

在變化的照明條件下(室內與室外)皆可靠的影像處理

在物流應用中,變化的照明條件是特別的挑戰,不論室內或室外皆然。為協助克服這些挑戰,我們的 3D 相機提供:

  • 高動態範圍彈性的曝光設定

  • 全域快門HDR,以及耐用的感光元件架構,可在倉庫中持續運作

  • 多元的相機技術可供選擇,依照明、工作距離、表面、反射與安裝條件而定

輕鬆整合進既有的 AMR 與 AGV 系統

實務上,系統整合也是重要的成本考量。為將工作量與成本降至最低,Basler 相機提供以下支援:

  • 標準化的工業介面,例如USB 3.0、GigE,或GMSL

  • 彈性且成熟的軟體整合,可降低整合的工作量與複雜度

  • 最高可達IP67 防護等級

  • 嵌入式解決方案適用的緊湊外形規格,涵蓋 3D Stereo mini 與 dart M 2D 面掃描相機,以及 dart M 的模組化設計概念

什麼時候該用 3D?什麼時候 2D 就夠?

當 AMR 與 AGV 需要偵測距離、高度、體積、位置、空位或空間關係時,3D 技術就派得上用場,例如障礙物偵測與碰撞避免。
2D 技術則適合讀取條碼、標籤、紋理或簡單的影像資訊。

3D 立體相機
Basler Stereo mini 相機

時差測距 (ToF) 相機
Basler ToF 相機

2D 面掃描相機
Basler dart M

基本原理

基本原理

自兩台相機視角取得深度資訊

基本原理

運用時差測距進行距離量測

基本原理

2D 影像資料,無深度量測

深度資訊

深度資訊



深度資訊



深度資訊



典型優勢

典型優勢

空間場景偵測:障礙物、棧板、對接、空位檢查

典型優勢

即使在均質表面上也能快速深度偵測;體積與填充高度

典型優勢

高解析度;可偵測條碼、標籤、文字、顏色與輪廓

嵌入式應用能力

嵌入式應用能力



精巧設計,輕巧易用

嵌入式應用能力



安裝於機器人上

嵌入式應用能力



模組化板級相機

AMR/AGV 應用

AMR/AGV 應用

導航、SLAM、障礙物偵測、對接、棧板偵測

AMR/AGV 應用

尺寸量測、填充高度偵測、在場偵測、大型物件/區域

AMR/AGV 應用

條碼/DMC、OCR、標籤驗證、在場追蹤

導航

導航



高度相關,是感知所用 3D 資料的主要來源

導航



依應用與系統架構而定

導航



僅透過標記、條碼與視覺特徵

尺寸量測

尺寸量測



有可能,須視工作距離與精度而定

尺寸量測



應用領域強項(體積、填充高度、位置)

尺寸量測



否,需搭配額外感測器

條碼辨識

條碼辨識



RGB/2D 可作為輔助

條碼辨識



條碼辨識



應用領域強項

請留意

請留意

紋理、照明、反射、視野、運算複雜度

請留意

反射、環境光、主動式感測器的相互干擾、工作距離

請留意

照明、清晰度、對焦、讀取距離、缺少深度資訊

我們的 AMR 與 AGV 相機

為您的應用挑選合適的相機,或使用我們的 Vision System Configurator 來配置系統。

常見問答:關於 AMR 與 AGV 相機的解答

AMR 導航方式較彈性,也能更動態地調整路線。AGV 通常依循較固定的預設路徑。相機可支援這兩種系統,例如環境感知、障礙物偵測、對接、辨識與貨物監控。

視情況而定。3D 相機為感知與自動化功能提供額外的影像與深度資料。是取代還是補足其他感測器,取決於應用場景、系統架構與安全需求。

2D 適用於條碼、標籤、OCR、顏色、輪廓與視覺辨識。當需要量測距離、高度、位置、體積、空位或空間關係時,3D 就派得上用場。

⇒ 想進一步了解,請閱讀我們的知識文章:選擇困難:2D 還是 3D 相機?

立體視覺特別適合:

  • 空間場景擷取

  • 障礙物偵測

  • 對接

  • 棧板與載具偵測

  • 作為 SLAM/導航演算法的資料來源

ToF 特別適合:

  • 快速深度影像

  • 體積量測

  • 填充高度偵測

  • 位置偵測

  • 特別是在較大的場景或均質表面上

實際選擇取決於工作距離、表面、照明、反射、精度需求與安裝條件。

相關評估標準包括:

  • 工作距離

  • 視野

  • 解析度

  • 深度精度

  • 照明

  • 表面

  • 動態

  • 安裝位置

  • 介面

  • 防護等級

  • 運算平台

  • 整體系統的軟體整合與安全設計

AMR 與 AGV 相機在倉儲物流中的應用範例

在眾多應用中,相機協助 AMR 與 AGV,讓物流流程更高效、更安全。歡迎深入了解我們的解決方案。

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。