Camera Link
In Machine Vision Systemen kann die Wahl der Schnittstelle über Effizienz, Bildqualität und Zukunftsfähigkeit der gesamten Lösung entscheiden. Camera Link war über viele Jahre der Industriestandard für die Übertragung großer Bilddatenmengen. Inzwischen konkurriert Camera Link mit leistungsfähigen Schnittstellen wie CoaXPress 2.0.
Letzte Aktualisierung: 08.05.2023
Lesedauer: ca. 3 Minuten
Was ist Camera Link?
Camera Link ist ein standardisiertes Schnittstellenprotokoll, das speziell für Machine Vision Kameras entwickelt wurde. Es ermöglicht die Übertragung von Bilddaten zwischen Kamera und Frame Grabber mit hoher Geschwindigkeit.

Technische Eckdaten
Maximale Bandbreite: bis zu 850 MB/s (Full Configuration)
Kabellänge: typischerweise bis 10 Meter ohne Repeater
Übertragung: parallele Datenübertragung, separate Steuerleitungen
Verbindung: Spezielle Camera Link-Kabel und Stecker
Synchronisierung: Hardware-Trigger und Echtzeitübertragung möglich
Vorteile und Limitierungen der Camera Link-Schnittstelle
Vorteile | Limitierungen |
|---|---|
Industriestandard mit breiter Unterstützung Echtzeitfähige Übertragung Bewährte Zuverlässigkeit | Begrenzte Kabellänge Geringere Bandbreite im Vergleich zu modernen Schnittstellen Keine Einkabellösung für Stromversorgung und Daten Eingeschränkte Skalierbarkeit für Multi-Kamera-Systeme |
CoaXPress 2.0 – Der moderne Standard
CoaXPress 2.0 ist eine serielle Hochgeschwindigkeits-Schnittstelle, die speziell für anspruchsvolle Machine Vision Anwendungen entwickelt wurde. Sie kombiniert hohe Datenraten mit flexibler Kabelführung und ermöglicht besonders kompakte und leistungsfähige Bildverarbeitungssysteme.

Technische Eckdaten
Maximale Bandbreite: bis zu 1.200 MB/s pro Kabel, bis 4.800 MB/s gesamt
Kabellänge: bis zu 40 Meter
Übertragung: serielle Datenübertragung, Echtzeitkommunikation
Einkabellösung: Power over CoaXPress (PoCXP) für Daten und Strom
Synchronisierung: Präzise Multi-Kamera-Synchronisation
Vergleich: Camera Link vs. CoaXPress 2.0
Merkmal | Camera Link | CoaXPress 2.0 |
|---|---|---|
Maximale Bandbreite | bis 850 MB/s | bis 4.800 MB/s |
Kabellänge | bis 10 m | bis 40 m |
Stromversorgung | Separates Kabel | Power over CoaXPress (PoCXP) |
Synchronisierung | Gut, aber limitiert | Präzise, Multi-Kamera-fähig |
Skalierbarkeit | Eingeschränkt | Sehr gut |
Zukunftsfähigkeit | Abnehmend | Branchenstandard |
Praxisbeispiel: Schnittstellen für anspruchsvolle Anwendungen
In der Vergangenheit war Camera Link häufig die erste Wahl für Anwendungen, die sehr hohe Datenübertragungsraten erforderten. Diesen Platz hat mittlerweile die CoaXPress 2.0 Schnittstelle eingenommen.
So liefert unsere racer 2 L Zeilenkamera mit CXP-12 Schnittstelle, beispielsweise in Anwendungen in der Batteriezellenproduktion, bis zu 120 kHz bei 16k Auflösung. Mit einer Camera Link Schnittstelle ließe sich die Sensorleistung nicht mehr voll ausschöpfen. Die wesentlich größeren möglichen Kabellängen und die präzise Multi-Kamera-Synchronisation von CoaXPress 2.0 bieten weitere Vorteile in der Anwendung.
Camera Link zu CoaXPress 2.0: Wann lohnt sich der Umstieg und wie gelingt er?
Sie benötigen noch mehr Details zu den Unterschieden von Camera Link und CoaXPress öder möchten Wissen, ob sich ein Umstieg auf CoaXPress 2.0 für Sie lohnt? In unserem White Paper behandeln wir unter anderem diese Themen:
Detaillierter Vergleich von Camera Link und CoaXPress 2.0
Was ist beim Wechsel zu beachten?
Kostenanalyse der Systeme