Basler Cable USB 3.0, USB‑C‑Lock sl/A, 2m

  • アクセサリー種別: Data Cable
  • インターフェース: USB 3.0
  • ケーブル長: 2 m
カメラ側にねじ込み式USB‑Cコネクター、ホスト側にUSB‑Aコネクターが付いたUSB 3.0データケーブル(2m)です。

振動に強いねじ込み式を採用しています。また、産業用途向けに設計されているため、過酷な環境下でも高い安定性と高精度なデータ転送を実現し、長期にわたる運用が可能です。

モデルを選択

ケーブル長を選択: