GigE-Schnittstellenkarten
Für flexible Multikamera-Setups
Erweitern Sie Ihre GigE Vision Anwendungen mit 1, 5 und 10GigE-Schnittstellenkarten: Konfigurieren Sie Multikamera-Systeme mit bis zu vier Kameras bei voller Bandbreite und profitieren Sie von Ein-Kabel-Lösungen für Datentransfer und Stromversorgung über die Power over Ethernet+ (PoE+) Funktion.
Optionale PoE+ Funktion
Nur ein Kabel für die Übertragung von Daten und StromAusfallsicher
Schnittstellenkarte und Kameras sorgen im Zusammenspiel für einen unterbrechungsfreien BetriebEinfache Integration
Einfaches System- und Netzwerk-Setup durch pylon Software und Plug-and-play-KomponentenGigE Vision zertifiziert
Einfache Integration in Bildverarbeitungsprogramme durch Software Libraries
GigE-Schnittstellenkarten
Unsere GigE-Schnittstellenkarten
Für unterschiedliche Vision Anforderungen bieten wir GigE Network Interface Cards (NICs) mit unterschiedlichem Funktionsumfang. Finden Sie die passende Lösung für Ihr individuelles Vision System.

GigE NICs im Überblick
Große Auswahl: zahlreiche industrietaugliche NICs für den Empfang von Bilddaten und den Betrieb mehrerer Kameras an einem PC
Datenbandbreite: 1, 5 oder 10 Gbit/s
Anzahl Ports: ein Port oder zwei Ports und vier Ports für Multikamera-Systeme
Mit oder ohne PoE+ Funktion
Hohe Leistung und Zuverlässigkeit: Leistungsoptimierungen über die pylon Software und Basler GigE Performance Treiber

Vorteile der GigE NICs mit PoE+ Funktion
Ein-Kabel-Lösung: Daten- und Stromübertragung über ein Kabel, dadurch weniger Verkabelungsaufwand und Zeitersparnis bei der Installation
Stabile & sichere Stromversorgung: PoE+ speziell für den Einsatz in Netzwerken zur Sicherstellung einer kontinuierlichen und unterbrechungsfreien Leistung der Geräte
Kosteneffizienz: weniger Kabel und Netzteile, dadurch weniger Kosten und weniger Wartungsaufwand
Erhöhte Flexibilität: Industriekameras an Orten integrieren, die zuvor aufgrund fehlender Stromquellen unzugänglich waren

Spezifikationen der PoE+ Funktion
Maximale PoE-Ausgangsleistung von 30 W pro Port
Maximale PoE-Leistung über den PCIe-Steckplatz, bei unzureichender PCIe-Stromversorgung kann eine zusätzliche externe Stromquelle angeschlossen werden
Separate Status-LED für die eindeutige Identifikation, welcher Kanal/Kanäle PoE-Strom liefern
Weitere Informationen zu den GigE-Schnittstellenkarten
Erfahren Sie mehr über unsere Produkte und ihre Anwendungen. Unser umfangreiches Informationsmaterial bietet Ihnen alle wichtigen Details.