Automatisierte Qualitätskontrolle bei variierenden Objektgrößen
Zeilenkameras im Einsatz in der flexiblen Fertigung
Zeilenkameras wie die Basler racer 2 S ermöglichen die Inspektion schnell bewegter Objekte mit unterschiedlichen Längen und Breiten. Durch passende Trigger-Einstellungen lässt sich jedes Objekt präzise innerhalb eines Bildes – eines sogenannten Frames mit bis zu 12.000 Zeilen – erfassen. So wird eine effiziente Qualitätskontrolle selbst in hochflexiblen Produktionslinien möglich.
Anwendungsbereiche mit variierenden Objektgrößen
Zeilenkameras kommen überall dort zum Einsatz, wo höchste Auflösung entlang der Bewegungsrichtung erforderlich ist. Besonders bei variierenden Objektgrößen spielen sie ihre Stärken aus.

PCB-Inspektion
Unterschiedliche Leiterplattenformate
Bestückungsmachinen oder Lötanlagen sind für wechselnde Platinenformate und -designs von Leiterplatten ausgelegt. Zeilenkameras erzeugen dynamisch Frames mit variabler Zeilenanzahl und ermöglichen so eine präzise formatunabhängige Inspektion.

CNC-Metallverarbeitung
Geometrievielfalt
In modernen CNC-gesteuerten Dreh- und Fräsanlagen entstehen Bauteile mit unterschiedlichen Geometrien. Zeilenkameras erlauben eine exakte In-Prozess- oder End-of-Line-Inspektion – unabhängig von Größe oder Form der Bauteile.

Zylindrische Objekte
Etiketten- oder Druckbildkontrolle
Flaschen und Dosen variieren häufig im Durchmesser – und damit auch in der Größe und Position ihrer Etiketten oder Bedruckungen. Zeilenkameras ermöglichen eine lückenlose Qualitätskontrolle im Etikettier- oder Druckprozess, unabhängig vom Objektformat. Dabei werden doppelte Bildaufnahmen von Objektbereichen zuverlässig vermieden.
Frames mit variabler Zeilenzahl
Mit passenden Trigger-Einstellungen lässt sich jede Objektgröße präzise in einem Frame erfassen – unabhängig von Länge oder Breite des Objekts.

Dynamische Frame-Erzeugung mit bis zu 12.000 Zeilen
Ein Praxisbeispiel: Eine Maschine inspiziert zunächst ein kleines Objekt mit einer Länge von 780 mm und einer Breite von 300 mm. Später folgt ein deutlich längeres Objekt mit einer Länge von 1.420 mm und einer Breite von 270 mm. Bei einer angenommenen Auflösung von 10 Pixeln pro Millimeter ergeben sich folgende Frame-Größen:
Das kleinere Objekt passt vollständig in einen einzelnen Frame mit einer Auflösung von 7.800 Pixel × 4.096 Pixel.
Das längere Objekt wird in zwei Frames aufgeteilt:
Erster Frame: 12.000 Pixel × 4.096 Pixel
Zweiter Frame: 2.200 Pixel × 4.096 Pixel
Die Basler racer 2 S Zeilenkameras ermöglichen die präzise Inspektion schnell bewegter Objekte mit verschiedenen Längen. So wird der Inspektionsprozess effizient und ist ideal für die Qualitätskontrolle in flexiblen Produktionslinien.

Zeilen statt Flächen erfassen – und Bilddaten effizient verarbeiten
Im Gegensatz zu Flächenkameras erfassen Zeilenkameras das Bild zeilenweise und setzen diese Zeilen zu einem vollständigen Bild zusammen. Dadurch werden Bilddaten besonders effizient genutzt. Doppelte Aufnahmen von Objektbereichen – insbesondere bei langen Objekten – werden vermieden und gleichzeitig eine exzellente Bildqualität erzielt.

Keine optischen Verzeichnungen
Flächenkameras erfordern eine vordefinierte Anpassung der „Region of Interest“ (ROI) an die Objektgröße. Bei wechselnden Formaten muss diese regelmäßig neu konfiguriert werden, um beispielsweise Vignettierung zu vermeiden. Zeilenkameras hingegen benötigen keine Informationen über Objektlänge oder -größe: Der Trigger bestimmt dynamisch die Bildhöhe (Zeilenanzahl) für jeden Frame.
Scharfe Bildränder auch bei gekrümmten Objekten: Bei der Aufnahme zylindrischer Objekte mit Flächenkameras treten durch die Krümmung häufig optische Verzeichnungen und Unschärfen auf – besonders an den Rändern. Zeilenkameras hingegen erfassen das Objekt kontinuierlich Zeile für Zeile. Dadurch entstehen gleichmäßig scharfe Bilder ohne Verzeichnungen – auch an den Randbereichen.
Bild-Stitching: Keine doppelt aufgenommenen Objektflächen
Stitching bei Zeilenaufnahmen ermöglicht das nahtlose Zusammenfügen aufeinanderfolgender Frames oder Bildzeilen zu einem lückenlosen Gesamtbild.
Doppelte Bildanteile, wie sie bei Flächenkameras durch überlappende Aufnahmen entstehen können, werden zuverlässig vermieden
Jedes Objekt – unabhängig von seiner Länge – wird effizient in einem einzigen Frame abgebildet.
Überschreitet ein Objekt dabei die maximale Frame-Länge (z. B. 10.000 oder 12.000 Zeilen, je nach Kameramodell), erstellt die Kamera automatisch einen zusätzlichen Frame.
Triggern leicht gemacht: Zeilenkameras präzise steuern mit der pylon Software Suite
Die Konfiguration von Basler Zeilenkameras erfolgt komfortabel über die pylon Software Suite. Dort lassen sich Zeilen- und Frame-Trigger exakt aufeinander abstimmen. Zusätzliche Funktionen wie das DataChunk-Feature unterstützen insbesondere bei GigE-Kameras eine noch präzisere Zuordnung der aufgenommenen Bilddaten.
Ein Objekt – ein Frame: Präzises Triggern macht's möglich
Die Konfiguration der racer 2 S ist einfach: durch die Abstimmung von Zeilen- und Frame-Triggern lassen sich Bildframes passgenau auf die inspizierten Objekte zuschneiden. So belegt jedes Objekt – unabhängig von seiner Länge – genau einen Frame.
Gleichzeitig wird durch die Trigger-Einstellungen eine ausreichende Auflösung und verzerrungsfreie Bilddarstellung sichergestellt. Möglich wird dies durch die Kombination von Objekttriggern (z. B. Lichtschranken oder SPS-Signale) mit Encoder-basierten Zeilentriggern.
Intelligente Frame-Verwaltung mit dem DataChunk-Feature
GigE-Zeilenkameras übertragen nicht jede aufgenommene Zeile, sondern kombinieren mehrere Zeilen zu einem größeren Frame. Die erfassten Zeilen werden im Pufferspeicher der Kamera gesammelt. Mit jedem aufgenommenen Frame überträgt die Kamera zusätzliche Metadaten – sogenannte DataChunks. Diese enthalten unter anderem:
Exposure Time – die Belichtungszeit
Frame Counter – die fortlaufende Nummer des Frames
Timestamp – der exakte Zeitpunkt der Aufnahme
Dank dieser Informationen kann jeder Frame eindeutig identifiziert und dem zugehörigen Objekt zuverlässig zugeordnet werden.
Zu den racer 2 S Modellen mit DataChunk-FeatureSchritt-für-Schritt-Anleitung für das Triggern in unserer Produkt-Dokumentation
Eine Anleitung für das Triggern von GigE-Zeilenkameras bei variierenden Objektgrößen in folgenden Szenarien finden Sie in unserer Produkt-Dokumentation:
Ein Frame pro Objekt: Die Bildhöhe ist vordefiniert, die Kamera startet bei jedem Objekt einen einzelnen Frame.
Mehrere Frames pro Objekt: Der Objekttrigger löst eine Frame-Burst-Sequenz aus. Die resultierenden Bilder lassen sich softwareseitig kombinieren.
Variable Frameanzahl oder -höhe: Die Kamera erfasst genau so viele Zeilen, wie ein Objekt benötigt – etwa gesteuert über das High-Level-Signal eines Anwesenheitssensors. Ideal bei stark variierenden Objektlängen.
racer 2 S Kameramodelle
Finden Sie die passende Kamera für Ihre Anwendung oder nutzen Sie unseren Vision System Configurator, um Ihr System zu konfigurieren.