Zellprozesse mikroskopisch genau betrachten
ace Kamera: Ein scharfes und schnelles Auge für die Zellforschung
- Kunde
- SYNENTEC GmbH
- Standort
- Elmshorn, Deutschland
- Datum
- 2013
Forschung ist wichtig, wenn es darum geht, den Mechanismus einer Krankheit zu entschlüsseln. SYNENTEC GmbH entwickelt und produziert bildgebende Mikroskope zur vollautomatischen Zellanalyse. NYONE ist ein Gerät, welches primär in der Zellforschung und Wirkstoffsuche eingesetzt wird. Mit Hilfe des NYONE ist ein detaillierter Blick in das Innere der Zellen möglich, welcher jedes noch so kleine Detail innerhalb der Zelle auflöst.

Bildverarbeitung liefert die Details für die mikroskopische Analyse
NYONE hilft Prozesse innerhalb der Zelle zu verstehen, zeichnet ihre Spuren digital auf und setzt diese in verständliche Daten um. Hierbei sind Bildverarbeitung und Digitalkameras unersetzbare Werkzeuge.

Stoffwechselprozesse und Defekte von Zellen
Die bildbasierte Zytometrie mit dem NYONE erlaubt einen tiefen Einblick in die Vorgänge des Lebens. Mit Auflösungen von Millimetern bis hinunter zur Nanometer-Skala ermöglicht das NYONE ein besseres Verständnis der Stoffwechselprozesse von Zellen.
Die Herausforderung bestand vor allem darin eine Kamera zu finden, die Bilder mit sehr guter Qualität bei einer hohen Datenrate liefert. Dies ist ein Muss für mikroskopische Bilder, wenn Zelldefekte eindeutig und im hohen Durchsatz ausfindig gemacht werden müssen.

Höhere Bildqualität durch hochwertige Industriekameras
Bildbasierte Messgeräte gewinnen immer stärker an Bedeutung für den Life Science-Bereich. Die hohe Qualität der Basler Kameras erlaubt es, alternative Messverfahren durch hochwertige bildgebende Systeme zu ersetzen. Hierbei sind Sensitivität und Signalqualität die Schlüsselkomponenten. Die pylon Treiber-Architektur ermöglicht es zudem, schnell und preiswert applikationsspezifische Anpassungen vorzunehmen und dadurch schnell auf Marktveränderungen zu reagieren.

Zwei Kameras für Positionierung und mikroskopische Aufnahme
Für die Mikroskop-Aufnahmen werden Gewebe- oder Blutproben auf einen Probenträger mit fluoreszierenden Farbstoffen eingefärbt. Diese Farbstoffe binden spezifisch an der Zelle oder dem Gewebe und ermöglichen somit die Untersuchung spezieller Bereiche in oder an der Zelle. Je nach verwendeter Färbetechnik, Filterung von Beleuchtung und vom Objekt abgegebenem Licht lassen sich bei der anschließenden mikroskopischen Betrachtung unterschiedliche Fragestellungen bearbeiten.
SYNENTEC entschied sich für zwei Basler ace GigE-Kameras. Eine der Kameras überwacht dabei die optimale Positionierung der Objektebene zum Probenträger. Die zweite Kamera ist die Hauptkamera und liefert dann die eigentliche mikroskopische Aufnahme der biologischen Probe. Hier überzeugt besonders die Qualität der Kamerachips gepaart mit der Eigenschaft, spezifische Bereiche des Bildes (per AOI) zu selektieren, um hierdurch eine sehr hohe Bildrate zu erzeugen.
Mit Basler haben wir einen Partner, der zeitnah und zuverlässig komplexe Aufgabenstellungen meistert und für den Service am Kunden kein Fremdwort ist.
SYNENTEC ist ein führender Hersteller von Systemen für Fluoreszenz- und Hellfeld-Zellbildgebung mit hohem Durchsatz sowie von Automatisierungs-Peripheriegeräten für zellbasierte Assays. Diese dienen beispielsweise Upstream-Anwendungen und der Zelllinienentwicklung, Wirkstoff- und Krebsforschung, Immunologie oder Stammzellenforschung. Ziel des Unternehmens ist es, hochwertige Geräte zu attraktiven und angemessenen Preisen anzubieten. Der Firmensitz befindet sich in Elmshorn, Deutschland.