Use Case

Zeilenabtastprüfung von Kupferfolie und kupferkaschierten Laminaten (CCL)

Zuverlässige Oberflächenprüfung für die Herstellung von endloser Kupferfolie und fertigen Laminatplatten

Die Nachfrage nach leistungsstarker Elektronik bringt immer strengere Material- und Qualitätsanforderungen mit sich. Daher müssen Hersteller immer subtilere Defekte erkennen, ohne dabei den Produktionsdurchsatz zu beeinträchtigen. Unsere racer 2 Zeilenkameras, imaFlex Framegrabber und FPGA-basierte Bildverarbeitung bieten Ihnen die Bildqualität, Geschwindigkeit und Verarbeitungsleistung, die für eine zuverlässige Prüfung erforderlich sind.

Mehr erfahren
Oberflächenprüfung von Kupferfolie und fertigen Laminatplatten (CCL) in Hochgeschwindigkeit
Oberflächenprüfung von Kupferfolie und fertigen Laminatplatten (CCL) in Hochgeschwindigkeit

Zeilenabtastung bei der Herstellung von Kupfermaterialien

Oberflächenprüfung in entscheidenden Fertigungsschritten der Herstellung von Kupferfolien und Laminatplatten
Oberflächenprüfung in entscheidenden Fertigungsschritten der Kupferfolien- und Laminatplatten-Herstellung

Kupferkaschiertes Laminat (CCL) bildet die Grundlage für hochleistungsfähige Leiterplatten, die in KI-Servern, Netzwerkgeräten, Automobilelektronik und industriellen Systemen zum Einsatz kommen.

Die Oberflächenprüfung erfolgt in der Regel bei zwei entscheidenden Fertigungsschritten: Endlos-Kupferfolie wird während der Rolle-zu-Rolle-Produktion geprüft, während fertige Laminatplatten nach der Laminierung und vor der nachfolgenden Leiterplatten-Herstellung geprüft werden. Zu den typischen Defekten zählen Kratzer, Nadellöcher, Partikel, Oxidation, Harzrückstände, Flecken und andere Oberflächendefekte, die die Ausbeute und Zuverlässigkeit in den nachfolgenden Fertigungsschritten beeinträchtigen können.

Je nach Materialbreite und der erforderlichen Auflösung lassen sich hochauflösende Zeilenkameras als Ein- oder Multikamera-Systeme konfigurieren. Dazu zählen auch 16k-Modelle für die Inspektion kontinuierlicher Bahnen und unbewegter Laminatplatten.

Zentrale Herausforderungen bei der Bildgebung von Kupfermaterial

Durch die sequenziell verschachtelte Aufnahme im Hell- und Dunkelfeld lassen sich bei einem einzigen Materialdurchlauf unterschiedliche Defektmerkmale erkennen.

Darstellung kontrastarmer Defekte auf reflektierenden Kupferoberflächen

Herausforderungen

Reflektierende Kupferoberflächen stellen hohe Anforderungen an die Bildgebung. Verschiedene Beleuchtungstechniken bringen unterschiedliche Defektmerkmale zum Vorschein. Daher reicht eine einzige Beleuchtungsart oft nicht aus, um das gesamte Spektrum an Kratzern, Partikeln, Vertiefungen, Verunreinigungen und Oberflächen-Unregelmäßigkeiten zuverlässig zu erkennen.

Lösung

Basler kombiniert hochauflösende racer 2 16K-Zeilenkameras mit Mehrfachbeleuchtung, um die Sichtbarkeit der Defekte zu maximieren.

  • Polarisierte Beleuchtung, Hellfeld-, Dunkelfeld- oder UV-Beleuchtung machen unterschiedliche Defektmerkmale besser sichtbar.

  • Die Multi-Strobe-Zeilenabtastung basiert auf einer sequenziell verschachtelten Erfassung. Diese wechselt die Beleuchtung zwischen aufeinanderfolgenden Abtastzeilen, um unterschiedliche Defektkontraste in einem einzigen Materialdurchlauf zu erfassen.

  • Die FPGA-Verarbeitung des Framegrabbers trennt die nach Beleuchtungsarten verschachtelten Scanlinien in unabhängige Bildströme auf. Er führt zudem eine Vorverarbeitung der Daten durch bevor diese die Host-CPU / -GPU erreichen, was die Rechenlast reduziert.

Wir unterstützen Sie bei der Multi-Strobe-Zeilenabtastung!
Die encodergesteuerte Zeilen-Erfassung gewährleistet auch bei hohen Bandgeschwindigkeiten eine hohe Bildgenauigkeit.
Die encodergesteuerte Zeilen-Erfassung gewährleistet auch bei hohen Bandgeschwindigkeiten eine hohe Bildgenauigkeit.

Gewährleistung der Bildgenauigkeit bei hohem Produktionsdurchsatz

Herausforderungen

Die kontinuierliche Herstellung von Kupferfolie und Laminatplatten erfordert eine zuverlässige Prüfung bei hohen Transport-Geschwindigkeiten, ohne Beeinträchtigung der Bildgenauigkeit. Schwankungen der Förder- oder Bandgeschwindigkeit, Vibrationen und Synchronisationsfehler können zu geometrischen Verzerrungen führen, wodurch die Zahl der Fehlauswürfe steigt und die Zuverlässigkeit der Defektlokalisierung sinkt.

Lösung

Basler kombiniert die encodergesteuerte Zeilenkamera racer 2 mit einer Bildübertragung hoher Bandbreite. Die encoderbasierte Triggerung synchronisiert die Zeilenerfassung mit der Materialbewegung und gewährleistet so eine präzise Bildgeometrie bei unterschiedlichen Transport-Geschwindigkeiten. CoaXPress- und GigE Vision-Schnittstellen sorgen für eine zuverlässige Bildübertragung mit hoher Bandbreite für die kontinuierliche Inline-Prüfung.

Die KI-generierten Bilder veranschaulichen typische Defektarten, die beim Testen festgestellt wurden. Die tatsächlichen Prüfbilder sind vertraulich.
Die KI-generierten Bilder veranschaulichen typische Defektarten, die beim Testen festgestellt wurden. Die tatsächlichen Prüfbilder sind vertraulich.

Aufbau einer skalierbaren Bildverarbeitungsarchitektur

Herausforderungen

Für die Inspektion breiter Kupferfolien und Laminatplatten sind unter Umständen mehrere Kameras erforderlich. Daher sind eine konsistente Bildqualität, präzise Synchronisation und ein hoher Datendurchsatz von entscheidender Bedeutung. Die hochauflösende Erfassung unter verschiedenen Beleuchtungs-Bedingungen erhöht zudem die Menge an Bilddaten, die zuverlässig in Echtzeit verarbeitet werden müssen.

Lösung

Basler bietet eine skalierbare Bildverarbeitungs-Plattform für die Hochgeschwindigkeits-Zeilenabtastung.

  • Die Synchronisation von Einzel- oder Multikameras lässt sich so konfigurieren, dass sie unterschiedliche Inspektionsbreiten, Auflösungen und Geschwindigkeiten unterstützt.

  • Einheitliche Kameraantworten, Beleuchtung und Kalibrierung tragen dazu bei, eine gleichbleibende Bildqualität über mehrere Kameras hinweg zu gewährleisten.

  • Die FPGA-basierte Bildvorverarbeitung entlastet die Host-CPU / -GPU und ermöglicht so eine zuverlässige Echtzeitverarbeitung bei hohen Datenraten.

Das Ergebnis ist eine einheitliche, synchronisierte und effiziente Bildgebungsarchitektur für Hochgeschwindigkeits-Inspektionen mit großem Sichtfeld.

Bei der Inspektion von Kupferfolie und Laminatplatten gilt dasselbe Kernziel: kritische Defekte zuverlässig erkennen, ohne dabei Durchsatz oder Ausbeute zu beeinträchtigen. Aus unserer langjährigen Zusammenarbeit mit Herstellern von AOI-Anlagen wissen wir, dass der Erfolg von der richtigen Balance zwischen Auflösung, Beleuchtung, Synchronisation, Datendurchsatz, langfristiger Systemstabilität und Gesamtsystemkosten abhängt.
Herman Lee
Herman Lee
Senior Sales Manager | Basler Taiwan
Bei der Zeileninspektion sind mehrere Beleuchtungsmodi üblich, da verschiedenartige Defekte unterschiedliche Bildkontraste erfordern. Unsere FPGA-basierte Bildverarbeitungs-Architektur bietet einen echten technischen Vorteil. Denn sie trennt und vorverarbeitet die verschachtelten Bildströme auf dem FPGA und reduziert so die CPU- / GPU-Last, was eine zuverlässige Hochgeschwindigkeits-Prüfung ermöglicht.
Hans Chen
Hans Chen
Teamleiter Kundensupport | Basler Taiwan

Technische Vorteile unserer Zeilenkamera-Bildgebung

Wir bieten Herstellern von AOI-Anlagen eine umfassende Bildverarbeitungs-Plattform. Diese unterstützt sie, zuverlässige und leistungsstarke Systeme zur Oberflächenprüfung von Kupferfolie und Laminatplatten zu entwickeln.

  • Verbesserte Sichtbarkeit von Defekten: Durch Mehrfach-Beleuchtung und verschachtelte Erfassung werden Defekte unter verschiedenen Beleuchtungs-Bedingungen sichtbar.

  • Präzise Hochgeschwindigkeits-Erfassung: racer 2 Zeilenkameras, Encoder-Synchronisation und Schnittstellen mit hoher Bandbreite gewährleisten einen unterbrechungsfreien Produktionsbetrieb.

  • Effiziente Systemarchitektur: Die über VisualApplets programmierbaren imaFlex Framegrabber unterstützen die synchronisierte Erfassung mit mehreren Kameras sowie eine FPGA-basierte Bildvorverarbeitung, um die Rechenlast des Hosts zu reduzieren.


Produkte für diese Lösung

Sie möchten eine vergleichbare Lösung umsetzen? Diese Produkte helfen Ihnen dabei.

Bereit, gemeinsam loszulegen?

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte und Dienstleistungen und wie wir Sie bei Ihrem nächsten Projekt unterstützen können.