NEUHEIT

Basler Stereo mini STM-951u

  • Basisabstand: 95 mm
  • Sichtfeldbreite: 90° x 65° ± 3° @ 2m
  • Schnittstelle: USB 3.0
Kompakte Stereokamera mit erweitertem Arbeitsbereich für zuverlässige 3D-Tiefenwahrnehmung in Indoor-Anwendungen. Geeignet für Objekterkennung und Navigation mit erhöhten Genauigkeitsanforderungen.

Die Basler Stereo mini STM-951u ist eine kompakte, USB-betriebene Stereokamera für zuverlässige 3D-Wahrnehmung in Indoor-Umgebungen. Durch die größere Stereo-Basis im Vergleich zur STM-501u bietet sie eine verbesserte Tiefengenauigkeit und einen erweiterten Arbeitsbereich, wodurch sie sich besonders für Anwendungen mit höheren Präzisionsanforderungen über größere Distanzen eignet.

Die Kamera ist werkskalibriert und für eine geringe Latenz optimiert. Sie liefert stabile Tiefendaten für Aufgaben wie Objekterkennung, Positionierung und Navigation. Ein Stereo-Tiefensensor mit Global Shutter wird dabei mit einem integrierten RGB-Sensor kombiniert, sodass sowohl präzise Tiefeninformationen als auch visuelle Kontextdaten zur Verfügung stehen.

Dank des kompakten Gehäuses, des geringen Stromverbrauchs und der einfachen USB-Integration eignet sich die STM-951u für mobile Roboter, Intralogistik-Systeme und Embedded Vision Anwendungen, bei denen ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Systemeinfachheit gefragt ist.

Baslers Stereokameras für Robotik Anwendungen: Basler Stereo ace, Basler Stereo visard und Basler Stereo mini

Alle Basler Stereo Camera Modelle

Noch kein passendes Modell gefunden? Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle Stereo Camera Modelle in der Produktliste. Finden Sie das passende Produkt für Ihre Anwendung. Filtern Sie nach Sensor, Auflösung, Bildrate und mehr.


Zur Stereo Camera Produkttabelle