Basler Stereo mini STM-951g
- Basisabstand: 95 mm
- Sichtfeldbreite: 90° x 65° ± 3° @ 2m
- Schnittstelle: GigE
Die Basler Stereo mini STM-951g ist eine kompakte GigE-Stereokamera für zuverlässige 3D-Erfassung in dynamischen Robotik- und Industrieanwendungen. Ihre hohen Bildraten machen sie besonders geeignet für Anwendungen, die häufig aktualisierte Tiefendaten benötigen, beispielsweise Navigation, Hinderniserkennung und Objekterkennung bei autonomen mobilen Robotern und Intralogistik-Systemen.
Die Kamera kombiniert Stereo-Tiefensensoren mit Global Shutter und einen integrierten RGB-Sensor. Ein Visible-Suppression-Filter vor den Stereo-Sensoren erhöht die Robustheit gegenüber Umgebungslicht. Die Gigabit-Ethernet-Schnittstelle ermöglicht große Kabellängen und flexible Systemintegration, während PoE- oder DC-Versorgung die Installation vereinfacht.
Mit ihrem kompakten IP67-Gehäuse und geringen Gewicht eignet sich die STM-951g besonders für mobile Roboter und andere Anwendungen, bei denen Baugröße, Gewicht und eine hohe Aktualisierungsrate der Tiefendaten wichtig sind.

Alle Basler Stereo Camera Modelle
Noch kein passendes Modell gefunden? Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle Stereo Camera Modelle in der Produktliste. Finden Sie das passende Produkt für Ihre Anwendung. Filtern Sie nach Sensor, Auflösung, Bildrate und mehr.