NEUHEIT

Basler Stereo mini STM-502u

  • Basisabstand: 50 mm
  • Sichtfeldbreite: 90° x 65° ± 3° @ 2m
  • Schnittstelle: USB 3.0
Kompakte Stereokamera für zuverlässige 3D-Tiefenwahrnehmung in Indoor-Anwendungen. Ideal für Objekterkennung und Navigation bei begrenztem Bauraum, geringem Energiebedarf und kostenkritischen Systemen.

Die Basler Stereo mini STM-502u ist eine kompakte, USB-betriebene Stereokamera für effiziente 3D-Wahrnehmung in Indoor-Umgebungen. Dank Werkskalibrierung und geringer Latenz liefert sie zuverlässige Tiefendaten für Aufgaben wie Objekterkennung, Positionierung und Navigation. Im Vergleich zur STM-501u verfügt die STM-502u über einen IR-Passfilter vor den Stereo-Tiefensensoren, der den Einfluss von sichtbarem Umgebungslicht reduziert. Dadurch eignet sich die Kamera besonders für Anwendungen mit wechselnden oder anspruchsvolleren Lichtbedingungen. Die Kamera kombiniert einen Stereo-Tiefensensor mit Global Shutter und einen integrierten RGB-Sensor. Das kompakte Gehäuse, der geringe Stromverbrauch und die einfache USB-Integration machen die STM-502u ideal für mobile Roboter, Intralogistik-Systeme und Embedded Vision Anwendungen.
Baslers Stereokameras für Robotik Anwendungen: Basler Stereo ace, Basler Stereo visard und Basler Stereo mini

Alle Basler Stereo Camera Modelle

Noch kein passendes Modell gefunden? Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle Stereo Camera Modelle in der Produktliste. Finden Sie das passende Produkt für Ihre Anwendung. Filtern Sie nach Sensor, Auflösung, Bildrate und mehr.


Zur Stereo Camera Produkttabelle