Power-I/O Cable, M8A, 8p, f, open , 10m

  • Typ: I/O / Power Cable
  • Schnittstelle: I/O
  • Kabellänge: 10 m
Power-I/O-Kabel mit M8 8-pin A-codierter Buchse und offenem Ende, 10 m.

Power-I/O-Kabel zur Stromversorgung und Signalverdrahtung von Kameras mit M8 8-pin Power-I/O-Anschluss. Kameraseitig verfügt das Kabel über eine M8 8-pin A-codierte Buchse. Das andere Ende ist offen und ermöglicht die kundenspezifische Verdrahtung, z. B. für Versorgungsspannung und I/O-Signale. Unter anderem geeignet für Basler Stereo mini Kameras mit entsprechendem Power-I/O-Anschluss.

Wählen Sie ein Modell aus

Kabellänge auswählen: