Integrierte Lichtsteuerung

Basler Light Ring-70OD-IP67-Blue

  • LED-Beleuchtungs-Typ: Ring Light
  • LED-Farbe: Blue
  • Peak-Wellenlänge (typisch): 465 nm
  • Anschluss Licht: M8 socket, male, 4 pin
  • Schutzklasse: IP67
Der Basler Light Ring-70OD-IP67-Blue erzeugt rundes Auflicht und verfügt über eine Leuchtfläche von 53 mm - 72 mm. Die LED-Farbe ist Blau mit einer Peak-Wellenlänge von 465 nm. Über den M8-Anschluss kann das nach IP67 geschützte Ringlicht entweder als eigenständige Lichtquelle oder – mit einem Basler Sync Cable – als vollständig integrierte, kameragesteuerte Beleuchtung eingesetzt werden.

In Kombination mit einem Basler Sync Cable lässt sich die Beleuchtung direkt über die angeschlossene Basler Kamera ohne externen Lichtcontroller steuern, was den Integrations- und Verkabelungsaufwand sowie die Vision System-Komplexität reduziert.

  • Steuerungsfunktionen: synchronisierter Blitzbetrieb, Helligkeitsanpassungen, Overdrive-Modus (für maximale Lichtleistung)
  • Steuerung per bi-direktionaler Kommunikation über eine I/O-Leitung (Line 3) der Kamera
  • Alle Steuerungsfunktionen sind GenICam-konform, sodass sie über eine Software, z. B. die pylon Software, erfolgen. Keine separate Software nötig.
  • Automatisches Erkennen des Lichtmodells und Erstkonfiguration durch die Kamera

Der Betrieb der Beleuchtung ohne Kamerasteuerung kann im Dauerbetrieb oder mit geschaltetem Licht erfolgen. Optional ist ein direkter stromgesteuerter Betrieb der LEDs mit einem externen Controller möglich.

Das Ringlicht für den industriellen Einsatz sorgt für homogenes, schattenarmes Auflicht zur Minimierung harter Objektschatten. Es ermöglicht eine reproduzierbare Ausleuchtung für zuverlässige Inspektionsergebnisse wie sie z. B. bei der Inspektion von Oberflächen, Bauteilen oder Codes entscheidend ist.

Hinweis: Ab Revision 5 weicht die Pin-Belegung in einigen Fällen ab. Bitte beachten Sie die Dokumentation. 

Wählen Sie ein Modell aus

LED-Farbe auswählen:

Vision System mit Objektiv- und Beleuchtungs-Steuerung über die Kamera im selben SDK.
Neu

Objektiv- & Beleuchtungs-Steuerung

Lernen Sie ein Vision System kennen, in dem Sie das Objektiv und die Beleuchtung direkt über die Kamera steuern können. Die gesamte Konfiguration erfolgt in einem SDK, zum Beispiel der pylon Software. Sie profitieren von minimalem Hardware- und Software-Bedarf sowie besonders einfacher Integration.

Stellen Sie sich nach dem Baukasten-Prinzip Ihr Vision System zusammen:

  • Flächenkamera: ace 2 oder boost R Kameramodell

  • Basler Sync Cable: I/O-Kabel für die Ansteuerung von Objektiv und Beleuchtung

  • Fokus-steuerbares Objektiv: motorisiertes Objektiv oder Flüssiglinsen-Objektiv

  • LED-Beleuchtung: ein Modell aus allen Basler Lights

Objektiv- & Beleuchtungs-Steuerung kennenlernen