Basler racer 2 TDI r2T16416-500cm

  • Sensor: GLT5016BSI
  • Schnittstelle: CoaXPress-over-Fiber
  • Zeilenrate: 500 kHz
  • Auflösung (k): 16 k
Die TDI-Zeilenkamera Basler racer 2 XL r2T16416-500cm mit CoaXPress-over-Fiber (CoF) und dem GPixel GLT5016BSI CMOS-Zeilensensor (5 µm x 5 µm Pixelgröße) liefert mit 256 TDI-Stufen eine sehr hohe Zeilenrate von bis zu 500 kHz bei 16k Auflösung.

Die optische QSFP28-Verbindung ermöglicht eine Bandbreite von bis zu 100 Gbps (4 x 25 Gbps), elektromagnetische Verträglichkeit und eine nahezu unbegrenzte Kabellänge.

Highlights unseres CoaXPress TDI Vision Systems:

  • Kostenreduktion durch Einsparen von Hardwarekomponenten
  • Schlankes Gesamtsystem aufgrund von Datenreduktion durch Bildvorverarbeitung auf dem Framegrabber
  • Modulares Kühlungskonzept: passive Kühlrippen und aktive Druckluftkühlung
  • Projektberatung, Anwendungsentwicklung und -anpassung

Die Kamera ist kompatibel mit dem programmierbaren imaFlex 2 Dual 100 Framegrabber mit zwei QSFP28-Verbindungen für Kameraeingänge und Data Forwarding. Zusammen mit Komponenten wie Kühlung, Transceiver-Modul sowie Daten- und I/O-Kabeln bilden sie ein kosteneffizientes TDI Vision System.

Fokusanwendungen des High-Performance-Systems
Die TDI-Zeilenkamera und das gesamte TDI Vision System liefern herausragende Ergebnisse bei folgenden Applikationen: Wafer- und Halbleiterinspektion, Batteriezelleninspektion, Flachbildschirminspektion und Leiterplatteninspektion.

Objektive und Beleuchtung: Unser Angebot

Für individuell auf die Bedürfnisse Ihrer Anwendungen abgestimmte Objektive und Beleuchtung beraten unsere Experten Sie gerne.

Projektberatung anfragen