Basler Cable USB 3.0, USB‑C‑Lock sl/A, 2m

  • Typ: Data Cable
  • Schnittstelle: USB 3.0
  • Kabellänge: 2 m
Das Basler USB‑C‑Lock Datenkabel mit bis zu 2 m Länge verfügt über einen verriegelbaren USB‑C Stecker auf der Kameraseite sowie einen USB‑A Stecker auf der Host‑Seite.

Das Basler USB‑C‑Lock Datenkabel bietet dank seiner Verriegelungsschrauben eine besonders sichere und vibrationsfeste USB‑3.0‑Verbindung. Es wurde speziell für industrielle Einsatzbereiche entwickelt und garantiert maximale Stabilität, hohe Übertragungssicherheit und langlebige Performance.

Wählen Sie ein Modell aus

Kabellänge auswählen: