NEUHEIT

Basler Cable M8-6P-M,M12-5P-F,open,4m

  • Typ: Sync Cable
  • Steuerung: Lighting
  • Schnittstelle: I/O
  • Kabellänge: 4 m
Das Basler Sync Cable ist ein 4 m langes, intelligentes Power-I/O-Kabel. Es ermöglicht die Steuerung einer SWIR- oder UV-Beleuchtung über die angeschlossene Basler Kamera. Außerdem versorgt es die Beleuchtung sowie optional die Kamera mit Strom.

Das Kabel ist ein Y-Kabel mit folgenden Anschlüssen:

  • M8 6-pin Anschluss Kamera, 50 cm lang
  • M12 5-pin Anschluss SWIR- oder UV-Beleuchtung, 1,5 m lang
  • Offenes Ende Anschluss Host, 2,5 m lang

Die Beleuchtungs-Steuerung erfolgt per bi-direktionaler Kommunikation über eine I/O-Leitung der angeschlossenen Basler Kamera. Alle Steuerungsfunktionen sind GenICam-konform, sodass sie über eine Software, z. B. die pylon Software, erfolgen und keine separate Software für die Beleuchtung nötig ist.

Die zentrale Steuerungseinheit des Kabels hat die Maße 4,4 cm x 2,8 cm (B x H).