NEUHEIT

Basler ToF Camera blaze-101s

  • Auflösung (MP): 0.3 MP
  • Framerate: 30 fps
  • Wellenlänge: 940 nm
  • Sichtfeldbreite: 67° x 51°
  • Schnittstelle: GigE
  • Datenverarbeitung: on-camera
Edge Processing direkt in Ihrer 3D-Kamera: Die Basler smart blaze-101s Time-of-Flight (ToF) Kamera kombiniert die 3D-Bildgebung der blaze-101 mit integrierter Rechenleistung. Mit einer Wellenlänge von 940 nm und einem Sichtfeld von 67° x 51° eignet sie sich für Anwendungen im Innenbereich sowie im Außenbereich bei Tageslicht. Eine integrierte Quad-Core-Arm64-Rechenplattform mit 8 GB RAM und 32 GB eMMC-Speicher ermöglicht die Ausführung kundenspezifischer Anwendungen und die Verarbeitung von 3D-Daten direkt auf der Kamera.

Die smart blaze-101s basiert auf der bewährten Time-of-Flight-Technologie der blaze-101 und liefert 3D-Daten mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixeln bei bis zu 30 Bildern pro Sekunde. Mit ihrer 940-nm-Beleuchtung und einem Sichtfeld von 67° x 51° eignet sie sich für Anwendungen im Innenbereich sowie im Außenbereich bei Tageslicht. Die 3D-Kamera ist ideal für Anwendungen in den Bereichen Logistik und Lagerhaltung sowie Robotik und Fabrikautomation.

Zusätzlich verfügt die smart blaze-101s über eine integrierte Quad-Core-Arm64-Rechenplattform mit 8 GB RAM und 32 GB eMMC-Speicher. Kundenspezifische Software kann im verfügbaren Linux User Space direkt auf der Kamera ausgeführt werden. Dadurch lassen sich 3D-Daten direkt am Sensor verarbeiten.

Die lokale Verarbeitung kann übergeordnete Systeme entlasten und die zu übertragende Datenmenge reduzieren. Sie kann außerdem Reaktionszeiten verkürzen und die Systemarchitektur vereinfachen. Bei geeigneten Anwendungen kann die smart blaze-101s einen separaten Host-PC für die 3D-Datenverarbeitung ersetzen.

Für die einfache Inbetriebnahme und Integration der Basler ToF Camera benötigen Sie die pylon Software mit dem ergänzenden Supplementary Package.

Laden Sie pylon und das Supplementary Package jetzt herunter.

Wählen Sie ein Modell aus

Datenverarbeitung auswählen:

Basler ToF Camera

Alle Basler ToF Camera Modelle

Noch kein passendes Modell gefunden? Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle ToF Camera Modelle in der Produktliste. Finden Sie das passende Produkt für Ihre Anwendung. Filtern Sie nach Sensor, Auflösung, Bildrate und mehr.


Zur ToF Camera Produkttabelle