Basler Basler 10GigE Interface Card, 4-CH
- Schnittstelle: 10GigE
- Anzahl Ports: 4
- Produkttyp: Acquisition
- Bandbreite (pro Port; gesamt): 10 Gbps (1250 MB/s) per Port, 40 Gbps (5000 MB/s) total
- PTP (IEEE 1588) fähig
Die Basler 10GigE Interface Card verfügt über vier unabhängige 10GigE-Ports mit je 10 Gbps für Multikamera-Systeme.
Die Network Interface Card (NIC) überträgt Daten von bis zu vier 10GigE-Kameras.
- Übertragungsgeschwindigkeit von 10 Gbps pro Port bei bis zu 100 m Kabellänge
- Vier RJ45-Ports, PCIe 3.0 x8 Host-Schnittstelle
- Jumbo Frame-Support bis zu 16 KB
- Precision Time Protocol (IEEE 1588) für synchronisierte Multikamera-Systeme
- Autonegotiation (automatische Ermittlung der Übertragungsgeschwindigkeit der angeschlossenen Kameras)
- Abwärtskompatibel auf 5 Gbps, 2,5 Gbps, 1 Gbps, 100 Mbps sowie 10 Mbps
Wichtig: Verwenden Sie für 10GigE-Anwendungen Cat6a-Datenkabel mit einer zusätzlichen Schraubverbindung auf der Kameraseite , um eine stabile und verlustfreie Datenübertragung sicherzustellen.