NEUHEIT

Basler ace 2 R a2A5320-75g10c

  • Sensor: IMX532
  • Framerate: 75 fps
  • Auflösung (MP): 16.1 MP
  • Schnittstelle: 10GigE
  • Sensorformat: 1,1"
Die Basler a2A5320-75g10c 10GigE-Kamera liefert eine Auflösung von 16,1 MP bei einer Bildrate von 75 fps. Sie verfügt über Sonys Pregius S backside-illuminated Global Shutter CMOS-Sensor IMX532 in Farbe mit einem Sensorformat von 1,1".

Die Industriekamera unterstützt Power-over-Ethernet (PoE), RJ45-Stecker, Datenübertragung per RDMA und ist GenICam-kompatibel. Sie eignet sich beispielsweise für Anwendungen in der Wafer-Inspektion und PCB-Inspektion, bei denen hohe Bandbreiten benötigt werden. Die Kamera zeichnet sich durch eine sehr kleine Bauform, geringe Stromaufnahme und RDMA-Unterstützung aus. RDMA erlaubt eine minimale Belastung der CPU im Host-Computer und hält diese so für Bildverarbeitungs- und -analyseaufgaben frei.

Objektiv- & Beleuchtungs-Steuerung: Dieses Kameramodell bietet die Möglichkeit, das Objektiv und die Beleuchtung oder nur das Objektiv oder nur die Beleuchtung in einem einzigen SDK, z. B. der pylon Software, zu steuern.

Für die Konfiguration eines steuerbaren Vision Systems ergänzen Sie nach dem Baukasten-Prinzip.

  • Basler Sync Cable: I/O-Kabel für die Steuerung von Objektiv und Beleuchtung
  • Objektiv: motorisiertes Objektiv oder Flüssiglinsen-Objektiv
  • Beleuchtung: ein Modell aus allen Basler Lights
GigE Vision
Sony
Wählen Sie ein Modell aus

Mono/Farbe auswählen:

GigE Vision 3.0 Produkte
Basler Vision Produkte mit 10GigE-Leistung und Remote Direct Memory Access (RDMA)

Mehr Tempo, weniger Overhead

Mit GigE Vision 3.0 wird die Übertragung von Bilddaten schneller und effizienter: Dank der Integration des Streaming-Protokolls RoCEv2 (RDMA over Converged Ethernet Version 2) gelangen die Bilddaten per RDMA direkt von der NIC in den Arbeitsspeicher – ohne Zwischenpufferung in der Kamera und Umwege über die CPU. Dies reduziert den Verarbeitungsaufwand deutlich und schafft mehr Spielraum für hohe Datenraten, niedrige Latenzen und skalierbare Vision Systeme.

Erfahren Sie mehr
Basler ace 2

Alle Basler ace 2 Modelle

Noch kein passendes Modell gefunden? Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle ace 2 Modelle in der Produktliste. Finden Sie das passende Produkt für Ihre Anwendung. Filtern Sie nach Sensor, Auflösung, Bildrate und mehr.


Zur ace 2 Produkttabelle