Optotune Liquid Lenses für Ihre Basler Kamera
Die Optotune Liquid Lenses der ELM-Serie ermöglichen dank integrierter Flüssiglinsen eine schnelle und präzise Fokussierung ohne mechanische Bewegung. Alle Objektive lassen sich direkt über kompatible Basler Kameras im selben SDK, z. B. der pylon Software, steuern, was einfache Integration und hohe Flexibilität bietet.
Große Auswahl
Für Sensor bis 4/3" groß und Pixel bis 2,4 µm kleinEinfache Steuerung
Direkt über die Basler Kamera im selben SDK steuerbarHohe Zuverlässigkeit
Hohe Liefertreue, kurze Lieferzeiten und langfristige VerfügbarkeitGeprüfte Qualität
Umfangreiche Qualitätskontrolle für verlässliche Objektive
Liquid Lenses von Optotune in der Übersicht

Optotune ELM-Serie
Im Basler Portfolio finden Sie elektronisch steuerbare Liquid Lenses der ELM-Serie von Optotune. Die integrierten Flüssiglinsen ermöglichen eine dynamische, verschleißfreie Fokussierung ohne bewegliche mechanische Komponenten.
Für Sensorgrößen bis 4/3"
Unterstützt Pixelgrößen von 2,4 µm bis 3,5 µm
Festbrennweiten von 12 mm bis 80 mm
C-Mount
Direkt über die Basler Kamera in pylon steuerbar
Ideal für Anwendungen in: Lagerautomatisierung, Robotik, Medical & Life Sciences

Über Optotune
Optotune ist ein weltweit führender Anbieter von Lichtsteuerungstechnologien. Das 2008 als Spin-off der ETH Zürich gegründete Unternehmen leistet Pionierarbeit im Bereich der flexibel verstellbaren optischen Komponenten und erlaubt damit schnellere, präzisere und zuverlässigere Lösungen für verschiedene Branchen.
Optotunes Technologie ermöglicht wichtige Fortschritte in den Bereichen Bildgebung, Medizintechnik, AR/VR, Laserbearbeitung, Projektion und vielem mehr.
Weitere Informationen zu Objektiven für Basler Kameras
Erfahren Sie mehr über unsere Produkte und ihre Anwendungen. Unser umfangreiches Informationsmaterial bietet Ihnen alle wichtigen Details.