Basler 鏡頭與光源控制功能
透過相機進行控制,可在單一 SDK 內完成,輕鬆更勝以往。
認識這套視覺系統:只需相機的一條 I/O 線路,搭配單一 SDK,即可控制鏡頭與光源;硬體與軟體需求極少,整合也很容易。
拜模組化設計之賜,您可以配置出完全符合自身需求的視覺系統,不必因為遷就既有系統而調整應用。
彈性配置
以模組化方法配置系統,自由選擇控制選項:鏡頭、光源,或同時控制兩者硬體精簡化
只需一條 Basler Sync Cable 即可連接相機、鏡頭與光源,無需額外線材或控制器整合簡單
所有功能皆符合 GenICam 標準,可透過單一 SDK 控制相機、鏡頭與光源具擴展能力的解決方案
由於 I/O 線路仍可保留供其他機器與製程控制功能使用,因此能提高系統彈性。
我們一再於各項客戶專案中發現:取得影像並非最大的挑戰,真正費事的是相機、鏡頭與光源的整合與同步。我們的鏡頭與光源控制系統可大幅減少這些負荷,簡化視覺工程師的實作流程。

Basler 提供 3 種控制選項
機器視覺應用型態多元:許多應用結合鏡頭與光源控制可獲得最佳成果;有些只需要鏡頭控制,有些則只需要光源控制。
採用我們的模組化方式,這三種情境都具有精簡的解決方案。視您選擇的 Basler Sync Cable 款式,來決定控制選項。這條線材可連接:
相機、鏡頭與光源,或
僅相機與鏡頭,或
僅相機與光源。
控制鏡頭與光源,不需要任何外部控制器或額外線材。
具備鏡頭與光源控制的視覺系統組成元件
運用模組化設計原則,配置具備鏡頭與光源控制的視覺系統。我們的產品組合涵蓋各種配置規格的所有元件,給您最大的彈性。


ace 2 或 boost 面掃描相機
ace 2 與 boost R 相機具備鏡頭與光源控制功能。請選擇符合您需求的機種。
精巧的 ace 2 機種選擇最為多元。
GigE、5GigE、10GigE、CoaXPress、USB 3.0 或 GMSL2 介面
取像速度最高 240 fps,解析度最高 25 MP
全域快門與滾動快門 CMOS 感光元件,涵蓋 UV 至 SWIR
需要高頻寬與高解析度時,boost R 機種是理想選擇。
CoaXPress 介面
取像速度最高 400 fps,解析度最高 16.1 MP
Sony 全域快門 CMOS 感光元件

Basler Sync Cable
Basler Sync Cable是一條智慧型電源 I/O 線材,可透過相機、以單一 SDK 控制鏡頭與光源。
多款 Basler Sync Cable,對應三種控制選項
使用一條 Basler Sync Cable 即可連接相機、鏡頭與光源
透過相機 I/O 線路的雙向通訊進行控制,空出一條 GPIO 線路與一個光耦合器輸入,可供其他電子裝置等使用
對鏡頭與光源供電,亦可選擇對相機供電
提供多種線材長度
此外,請選擇一條與您資料傳輸介面相容的資料線材,負責將資料從相機傳輸至主機系統。

電動鏡頭或液態鏡頭
您可在電動鏡頭與液態鏡頭系統之間選擇。搭配 Basler Sync Cable,即可透過相機、以同一套 SDK 來控制鏡頭,鏡頭電力也由相機供應,不需要外部控制器或額外線材。
Computar 電動鏡頭:
自動對焦、變焦與光圈調整
適用感光元件尺寸最大 1/1.1 吋、解析度最高 20 MP
固定焦距 8 mm 至 75 mm,另有可變焦距範圍
Optotune 液態鏡頭:
電子式對焦調整,無機械式元件
適用感光元件尺寸最大 1.1 吋、解析度達 2.7 µm
固定焦距 12 mm 至 50 mm,光圈 F3.1 至 F5.4

光源
所有 Basler LED 光源都內建控制功能。搭配 Basler Sync Cable 使用時,即可透過相機、以同一套 SDK 來控制光源,光源電力同樣由相機供應。
具備多種光源類型,從環形燈、燈條到同軸燈,一應俱全
每種光源類型都有不同尺寸可選
全色系光色,涵蓋白光、藍光、紅光、紅外線,乃至 UV 與 SWIR
不需外部控制器或額外線材

軟體
透過相機、以單一符合 GenICam 標準的 SDK(例如 pylon Software),輕鬆且精準地控制視覺系統中的鏡頭與光源。
所有控制功能皆符合 GenICam 標準
無需廠商專屬設定
自動對焦、頻閃模式等設定皆可透過 SDK 完成
指令由相機經 Basler Sync Cable 傳送至鏡頭與光源,時序精準
透過標準 GenICam 暫存器,Basler 相機以及不同製造商的元件皆可使用相同的 API 進行控制。這不僅能簡化系統整合,還能在使用相同應用軟體的情況下,為硬體選擇帶來前所未有的彈性。

鏡頭與光源控制:您的模組化系統
當今客戶所需,不再只是高效能的相機、鏡頭或光源,而是要求元件必須能合作無間、且可輕鬆整合到高效能視覺系統中。我們的鏡頭與光源控制解決方案,密切支援自單一元件邁向整合解決方案的轉變過程。

將相機、鏡頭與光源視為單一整合系統後,整合與同步所需的心力便大幅減少,視覺工程師得以專注於真正重要的事,也就是解決各自面對的應用課題。

各種應用皆有合適的控制選項
並非每種應用都需要同時控制鏡頭與光源。為滿足多樣化需求,您可以彈性選擇要控制鏡頭、光源,或同時控制。

何時使用鏡頭與光源控制?
當物距與光源需求皆會變動時,就必須結合這兩種控制方式。
應用範例:
提升物流中各種尺寸物體的偵測率:自動對焦補償距離變化,頻閃確保閃光精準。
在元件高度不一的複雜電子檢測中完整偵測瑕疵:自動對焦修正變動的工作距離,並搭配精準的序列光源。
在機械手臂移動時、物體幾何形狀多變狀況下仍極為可靠:自動對焦可因應變動物距,頻閃則確保閃光同步精準到微秒等級。

何時使用鏡頭控制功能?
下列情況下,鏡頭控制系統可確保對焦動態且快速:
已有固定光源的機器人系統
配備專屬 LED 光源的醫療裝置
光源固定且穩定的精巧系統
應用範例:
以自動對焦來可靠偵測包裹處理流程中各種高度不一的貨箱
在醫療技術應用中快速精準對焦各種樣本載具與 Z 軸高度
在料箱取物與取放應用中,機器人的動作會使對焦距離不斷變化,自動對焦功能可防止影像模糊。

何時使用光源控制功能?
下列情況下,光源控制系統可確保光源同步且可重現:
間距固定的測試站
高吞吐量輸送帶系統
光學元件固定但光源複雜的系統
應用範例:
藉由頻閃與 Overdrive,在工廠自動化中可靠偵測瑕疵
產線品質控管流程中,各測試週期光源一致
高強度同步閃光凍結移動瞬間,實現車牌辨識
Basler 鏡頭與光源控制的優勢
我們這套具備鏡頭與光源控制的視覺系統,相較其他解決方案有諸多優勢,其一便是較低的系統複雜度。
傳統鏡頭與光源控制 | Basler 鏡頭與光源控制 |
|---|---|
❌ 系統複雜,鏡頭與光源需要外部控制器 | ✅ 視覺系統架設簡單,無需外部控制器 |
❌ 所有元件相互連接,配線複雜 | ✅ 只需一條 Basler Sync Cable,配線極簡 |
❌ 視覺系統為預先配置,元件選擇受限 | ✅ 採模組化設計,視覺系統配置彈性十足 |
❌ 無法透過相機彈性控制鏡頭、光源或兩者 | ✅ 可透過相機個別或同時控制鏡頭與光源 |
❌ 控制與同步繁瑣,往往橫跨多套 SDK | ✅ 單一 SDK 即可快速輕鬆同步控制所有元件 |
❌ 各功能未符合 GenICam 標準,控制更加困難 | ✅ 所有控制功能皆符合 GenICam 標準,可透過符合 GenICam 標準的 SDK 控制 |
❌ 所有 I/O 線路皆已佔用,系統無法擴展 | ✅ I/O 線路仍有餘裕,可執行更複雜的任務 |
工業影像處理的未來,並非取決於單一元件,而是在於能否更輕鬆地開發、操作及擴充整個系統。我們的鏡頭與光源控制方案正是為此目的而設計。這也是我們朝向實現系統互通性承諾所邁出的又一步,並讓更多應用得以實現。

常見問題
只要更新韌體,即可用您現有的 ace 2 相機來控制鏡頭,不需新購相機。另外,您還需要一顆 Computar 電動鏡頭或 Optotune 液態鏡頭系統,以及一條 Basler Sync Cable。歡迎與我們聯絡,我們很樂意協助。
Basler Sync Cable 提供多種長度選擇,讓您也能連接並控制距離較遠的光源。選擇合適的Basler Sync Cable以適用於你的應用。
這套系統是開放的:所有控制功能皆符合 GenICam 標準。只要是符合 GenICam 標準的 SDK,您都可以採用,不限於 Basler 的 pylon Software。Basler ace 2 或 boost R 相機、Computar 電動鏡頭或 Optotune 液態鏡頭系統、Basler 光源、Basler Sync Cable 與您選用的 SDK,皆可彈性組合。
鏡頭與光源控制系統也適用於 SWIR 應用。做法是組合 ace 2 X visSWIR 相機、Computar VSW 電動鏡頭、Basler SWIR 光源、SWIR 光源專用的 Basler Sync Cable,以及一套 SDK。
由於通訊採雙向方式進行,鏡頭與光源控制只使用相機的其中一條 I/O 線路,仍有一條 GPIO 線路與一個光耦合器輸入可供運用。您可以用來進行其他機器與製程控制,例如連接其他電子元件。