應用案例

延伸光度立體技術:呈現移動物件的 3D 表面特徵

光度立體 (Photometric Stereo) 是一種成熟可靠的機器視覺技術,呈現 3D 表面瑕疵時不受印刷圖案或紋理的影響;但這種方法向來僅適用於靜止物件。Basler 運用 IMX900 感光元件的 Quad Shutter Control(四重快門控制)設計,讓移動中的工件也能實現高精度的光度立體成像。

左:反照率(表面外觀)。右:表面梯度(表面幾何)。光度立體可分離幾何與外觀,因此瑕疵檢測作業不受印刷、顏色與紋理影響。
左:反照率(表面外觀)。右:表面梯度(表面幾何)。光度立體可分離幾何與外觀,瑕疵檢測因此不受印刷、顏色與紋理影響。測試影像由 CCS Inc. 提供。

什麼是光度立體?為何難以用於移動物件?


光度立體可將表面形貌與 2D 特徵分離
光度立體(Photometric Stereo)透過結合不同光照方向所擷取的影像,將物體的表面形貌與印刷圖案或紋理等 2D 特徵分離。測試影像由 MSTVision GmbH 提供。

光度立體可分離表面形貌與 2D 特徵

光度立體是一種機器視覺技術,用於呈現細微的表面瑕疵,例如凹痕、裂痕、刮痕與變形。與傳統 2D 成像不同的是,這項技術係針對表面幾何而非表面外觀來進行評估,因此特別適合檢測帶有印刷圖案、標籤、紋理或顏色不一的產品。

光度立體的實作方式與限制

這項技術的原理,是在不同照明方向下拍攝多張影像,再分析其中的明暗資訊,重建出表面形狀。藉由分離表面幾何與外觀,光度立體便能呈現原本可能隱藏在印刷圖案或紋理變化之下的瑕疵。

然而,傳統光度立體需要對同一物件位置拍攝多張影像。移動物件檢測時,即使各次拍攝之間僅有輕微的影像位移,也可能導致重建誤差,降低檢測可靠性。因此,光度立體向來僅適用於靜止物件,或走走停停的生產流程。

Quad Shutter Control:在單一畫格內擷取四種不同照明

Basler 讓 Sony IMX900 影像感光元件內建的 Quad Shutter Control 功能更上一層樓:在單一畫格內即可擷取四種不同照明。

移動對傳統光度立體成像造成的限制
移動對傳統光度立體成像造成的限制

將光度立體延用至移動物件檢測

Basler 以 Sony IMX900感光元件為基礎,透過 Quad Shutter Control 的客製化實作,將光度立體延用至移動物件檢測。這項技術能在單一擷取週期內獨立控制四組曝光時序。

在傳統系統中,光度立體所需的四張影像須依序拍攝,各次擷取之間因此存有時間差。物件移動時,這段時間差會造成位置偏移,進而影響重建精度。

有了 Quad Shutter Control,就可在數微秒內接連完成四次曝光,還能同步搭配四組方向性光源。如此一來,實際擷取間隔即可大幅縮短,光度立體所需的所有資訊,都能趁物件實際上仍在同一位置時擷取完成。

因此,物件在持續移動下,仍能實作可靠的光度立體成像,無須讓物件停下,即可維持檢測精度。

Quad Shutter Control:在單一畫格內擷取四種照明
Quad Shutter Control:在單一畫格內擷取四種照明

精準曝光時序,實現移動時的成像一致性

Quad Shutter Control 可針對 2 × 2 畫素群組內的每個畫素,獨立控制其曝光起始時序;因此,只要單一擷取觸發,就能拍下四次獨立曝光,為移動物件的光度立體成像奠定基礎。

透過 Quad Shutter Control,能在極短時間內完成光度立體所需的四次影像擷取,此時物件實際上仍停留在同一位置。

舉例來說,傳統 100 fps 相機連續拍攝之間約需 10 ms;相較之下,Basler 的實作方式能在單次影像擷取內,以微秒等級的間隔控制四組曝光時序。

再搭配四組方向性光源的同步控制,所需影像之間的實際擷取間隔可縮減到幾乎為零。如此便消除傳統光度立體系統的最大瓶頸,讓光度立體技術也能用於檢測移動中的物件。

有興趣嗎?歡迎與我們討論您的需求
光度立體的關鍵挑戰,在於維持不同照明方向下所拍影像之間的幾何一致性。Quad Shutter Control 大幅縮短擷取間隔,針對移動中物件仍能進行可靠的表面重建
Shota Minami
Field Application Engineer | Basler Japan

將光度立體帶進高速產線

有了 Quad Shutter Control,製造商便能將光度立體的優勢,延伸到以往因物件移動與生產能力限制而難以實作的應用。

  • 無須停止生產,即可檢測移動物件

  • 不受印刷、顏色與紋理影響,偵測真正的表面瑕疵

  • 兼顧檢測可靠性與產線生產能力

典型應用包括帶有印刷圖案、標籤或紋理表面的產品;這類產品若採用傳統 2D 檢測,往往難以分辨外觀變化與真正的表面瑕疵。

semicon & PCB

PCB 與電子產品

呈現刮痕、凹痕與細微的表面瑕疵,且不受網印標記與印刷圖案干擾。
多光譜相機在食品生產的應用

食品包裝

偵測裂痕、摺痕、凹痕與密封瑕疵,不受印刷圖樣、標籤或顏色變化影響
物流

瓦楞紙箱檢測

偵測凹痕、變形與搬運損傷,不受印刷圖案、標籤與表面花紋影響

評估您的光度立體應用

Basler 的成像專家可協助您評估適合檢測任務的光度立體解決方案。