Basler Basler Module QSFP28 100G SR4 MPO 100m
- 配件類型: Optical Transceivers
- 介面: Optical
Basler QSFP28-100G-SR4 收發器可透過光纖資料線材,為 CoaXPress-over-Fiber(CoF)機器視覺系統中的工業相機與影像擷取卡提供超高速資料傳輸能力,滿足極高頻寬需求。
該模組透過四條平行的 25 Gbps 通道提供總計 100 Gbps 的效能,非常適合高解析度影像處理、多相機系統以及大數據量傳輸應用。
採用 850 nm VCSEL 技術、內建 CDR(Clock Data Recovery)電路,並具備低功耗(< 2.5 W)與傳輸距離 70 m(OM3)或 100 m(OM4),使此收發器在工業環境中提供高度可靠的傳輸表現。