新品上市

Basler Basler 10GigE Interface Card, 2-CH, SFP+

  • 介面: 10GigE
  • 連接埠數量: 2
  • 產品類別: Acquisition
  • 資料頻寬(每連接埠;總數): 10 Gbps (1250 MB/s) per Port, 20 Gbps (2500 MB/s) total
  • 具備 PTP (IEEE 1588) 功能
Basler 10GigE 網路介面卡配備兩個 SFP+ 連接埠,每個連接埠皆支援 10 Gbps,並支援 RDMA。

網路介面卡(NIC)可透過 SFP+ 連接埠,傳輸最多兩台 10GigE 裝置的資料。

  • 每個連接埠的傳輸速度為 10 Gbps
  • 兩個 SFP+ 連接埠,PCIe 3.0 x4 主機介面
  • 支援 RDMA,可大幅降低 CPU 負載
  • 支援最高 9.2 KB 的 Jumbo Frame
  • 支援精確時間協定(IEEE 1588)、SR-IOV 與 PXE/UEFI

重要:出貨內容不包含 SFP+ 收發器與 DAC 線材,請依所需的傳輸距離選擇合適的產品。