Azure Azure Lens 00705XZMUV-1 F2.8 f75mm 2/3"

  • 鏡頭類型: Fixed Focal Lens
  • ‍鏡頭接環: C-mount
  • 感光元件格式: 2/3"
  • 焦距: 75 mm
  • 最小工作距離: 200 mm
AZURE XZMUV C-Mount 鏡頭,為 75 mm 定焦鏡頭,光圈範圍為 F2.8 - F22。

XZMUV 系列透過 UV(紫外線)感光元件帶來高品質的影像。波長範圍為 200 nm - 1,000 nm。該系列鏡頭專為紫外線波長範圍成像而開發,適用於塑膠分類、晶圓表面檢測、太陽能電池檢測和安全特徵檢測等多種應用。為達最佳效果,應根據檢測所需波長範圍,使用紫外光光源和濾片的組合。