Basler boost Ultra-High Resolution Cameras – High resolution. Wide view. Fast performance.

超高解析度 Basler boost 相機

高解析.廣視野.高速效能。

在廣受好評的 65 MP 型號基礎上,Basler 現推出全新 127 MP 型號。搭載 CXP-12 高速介面與豐富的相機內建功能,Basler boost 能從微細結構到大範圍區域皆精準成像,提供高準確度的影像擷取與更高的系統整合效率。 

  • 超高解析度

    可擷取高達 127 MP 的精細影像
  • 高頻寬

    CXP-12 介面可實現高達 50 Gbps 的即時資料傳輸
  • 127 MP 和 65 MP

    依應用需求選擇最適合的解析度
  • 豐富的相機內建功能

    相機內建多項影像處理演算法
127mp color boost R camera
全新推出

boost R 127 MP

以超高解析度捕捉最微小的瑕疵。多樣化的相機內建功能同時可簡化後端影像處理流程。 

  • Sony IMX661 感光元件 (3.6")

  • 低功耗 (<11 W) 與輕量設計 (<700 g)

  • 豐富的內建功能*:Flat Field Correction、Defect Pixel Correction、Color Correction、Binning、De-bayering、Auto White Balance、Reverse XY、Ultra-short Exposure

*另可依需求提供 HDR、雜訊抑制、銳化、14-bit 輸出以及失真校正等選項。

*欲了解更多詳情,請聯絡我們。

boost R 127 MP — 專為微小瑕疵檢測打造的超高解析度相機

boost V 65 MP

支援高達 50 Gbps 的資料傳輸速率,即使在多相機系統中,也能確保高精度同步與極低延遲。

  • 搭載 Gpixel GMAX3265 感光元件(2.3 吋格式)。

  • 最大傳輸速度:50 Gbps(4 x CXP-12 通道 )。

  • 精巧機身設計,尺寸僅 65 mm x 65 mm,重量僅 400 g,是業界最小型的機種之一。

針對超高解析度相機大量資料的 FPGA 前處理

超高解析度的 boost 127 MP 與 65 MP 相機會產生大量影像資料,需具備高速且高效的處理能力。透過在擷取卡(Frame Grabber)的 FPGA 上直接進行資料前置處理,可有效降低系統負載,同時大幅提升整體效能與反應速度。

Basler 提供可程式化擷取卡與 FPGA 開發環境 VisualApplets,實現高速且靈活的資料處理能力,滿足高效能影像系統的嚴苛需求。

與我們的專家討論

超高解析度 boost 相機系列

找到適合您應用的相機,或使用我們的 Vision System Configurator 來配置系統。