Trigger Boards
Framegrabber

Trigger-Boards

Bildverarbeitungssystem synchronisieren

Für eine synchrone Bild- und Signalverarbeitung steuern Trigger-Boards die Framegrabber-Bilderfassung, Kameraauslösung und externen Peripheriegeräten.

Unsere Trigger-Boards

Sie haben nicht das richtige Produkt gefunden?

Unsere Partnermarken vervollständigen Ihre perfekte Lösung!

Framegrabber Trigger-Boards steuern Bild- und Signalverarbeitung

Um die Bildaufnahme zu steuern und die Hardware-Peripherie eines Bildverarbeitungssystems wie Kameras, Beleuchtung, Lichtschranken, Shaft Encoder, usw. in Echtzeit zu synchronisieren, bieten Framegrabber neben der Bildverarbeitung eine leistungsstarke Signalverarbeitung, die General Purpose Input/Output-Datensignale (GPIO) verarbeitet. Hierfür werden Trigger-Boards eingesetzt, die in unserer Mannheimer Niederlassung (ehemals Silicon Software) entwickelt wurden. Diese kontrollieren den Bildaufnahme-Prozess des Framegrabbers sowie die Belichtungszeit der Kameras.

Auf den Framegrabbern befindet sich ein Wannenstecker zum Anschluss der Trigger-Boards. Diese werden über ein 34-Pin Flachbandkabel verbunden. Das Kabel ist in mehreren Ausführungen erhältlich (links, rechts und kundenindividuell für Multi-Devices).

Trigger-Boards synchronisieren das Bildverarbeitungssystem – die Highlights

Wählen Sie aus unterschiedlichen physikalischen GPIO-Optionen wie TTL- und optoentkoppelten Signalen. Für jede Option ist ein Trigger-Board erhältlich: Der TTL-Trigger ermöglicht eine Anpassung an den TTL-Signalpegel, der Opto-Trigger eine galvanische Trennung und Anpassung an den industriellen Signalpegel (typischerweise 5 bis 24V).

Trigger-Boards für Bild- und Signalverarbeitung
  • Opto-Trigger: optoentkoppelte Signale

  • TTL-Trigger: Standard-TTL-Level

  • Vielzahl an Ein- und Ausgangssignalen (max. 8x in, 8x out)

  • Synchronisation des Bildaufnahmeprozesses

  • Synchronisation mehrerer Kameras im Bildaufnahmesystem

  • Steuerung der Kamerabelichtungszeit

  • unabhängige Steuerung mehrerer an einem Framegrabber angeschlossen Kameras

  • benutzerdefinierte Triggerfunktionen mit VisualApplets mit großer Flexibilität grafisch programmieren

Passende Produkte

Wie können wir Sie unterstützen?

Wir beraten Sie gerne bei der Produktauswahl und finden die richtige Lösung für Ihre Anwendung.