LED-Beleuchtung
Schnelle Integration und einfache Steuerung
Unsere LED-Beleuchtungen für die industrielle Bildverarbeitung sorgen für gleichbleibend hohe Bildqualität in Ihrer Anwendung. Alle Basler Lights lassen sich über die angeschlossene Basler Kamera im selben SDK, z. B. der pylon Software, steuern – ohne externen Lichtcontroller, zusätzliche Kabel und separates SDK.
Die Vorteile der Basler Lights
Kein externer Controller
Steuerung über die Kamera ohne externen Lichtcontroller und zusätzliche KabelSchnelle Integration
Plug-and-play-Setup dank geringem Hardware-Bedarf für einfache IntegrationAutomatische Erkennung
Automatische Identifizierung und Parametrierung der Beleuchtung durch die KameraEinfache Steuerung
Ausführung der Steuerbefehle dank GenICam-Konformität über die Kamera im selben SDK
Unsere LED-Beleuchtungen für die industrielle Bildverarbeitung
Unsere Basler Lights
Unsere LED-Beleuchtungen vereinen Beleuchtung und Steuerung in einem Gerät. Alle Basler Lights sorgen für eine gleichmäßige Ausleuchtung, die für eine reproduzierbare Bildqualität erforderlich ist. Gleichzeitig sind sie direkt über die Basler Kamera im selben SDK steuerbar.
Die Beleuchtungs-Steuerung im Detail
In Kombination mit einem Basler Sync Cable lassen sich alle Basler Lights direkt über die angeschlossene Basler Kamera steuern. So realisieren Sie anspruchsvollste Funktionen perfekt synchronisiert mit Ihrer Kamera.
Geringe System-Komplexität und -Kosten
Steuerung per bi-direktionaler Kommunikation über eine Kamera-I/O-Leitung (Line 3). Kein externer Lichtcontroller mit Kabeln nötig.
Eine Software-Oberfläche für Kamera- und Beleuchtungs-Steuerung. Kein separates SDK nötig.
Schnelle Inbetriebnahme durch automatische Erkennung der Beleuchtung durch die Kamera
Weniger Konfigurationsfehler durch automatische Parametrierung
Zukunftssichere GenICam-Architektur

Das Portfolio im Überblick
Finden Sie in unserem umfangreichen Portfolio an LED-Beleuchtungen die passende Beleuchtung für Ihre Anwendung.
Verschiedene Beleuchtungs-Typen von Ringlicht über Balkenlicht bis Hintergrundlicht
Jeder Beleuchtungs-Typ in unterschiedlichen Größen
Alle Lichtfarben von Weiß, Blau, Rot und Infrarot bis UV und SWIR
Schutzklassen IP54 und IP67
Antriebsmethoden:
Beleuchtungs-Steuerung über die Kamera im selben SDK
Im Dauerbetrieb oder mit geschaltetem Licht ohne Kamerasteuerung
Stromgesteuerter Betrieb der LEDs mit externem Controller
Beleuchtungs-Typen und ihre Eigenschaften
Individuelle Beleuchtungs-Anforderungen stellen eine Herausforderung bei der Wahl der richtigen Beleuchtung dar. Erfahren Sie mehr über die Eigenschaften und Anwendungsbereiche der verschiedenen Beleuchtungs-Typen aus unserem Portfolio.
Unser Beleuchtungs-Zubehör
Hier finden Sie alles, um Ihre Anwendung richtig auszuleuchten. Jedes Beleuchtungs-Setup benötigt eine Stromversorgung und kann mit weiterem Zubehör, wie z. B. Netzteilen, Halterungen, Diffusoren und Filtern ergänzt werden.
Weitere Informationen zur LED-Beleuchtung für Machine Vision
Erfahren Sie mehr über unsere Produkte und ihre Anwendungen. Unser umfangreiches Informationsmaterial bietet Ihnen alle wichtigen Details.