MED ace Flächenkameras für Medical & Life Sciences
Flächenkamera

Basler MED ace

Für Medical & Life Sciences

Nutzen Sie MED ace Kameras für Ihre Anwendung aus Medizin, Medizintechnik und Life Sciences. Die Kameras überzeugen durch beste Bildqualität, Zuverlässigkeit und Langzeitverfügbarkeit. Sie verfügen zudem über spezielle MED Feature Sets.

  • MED Feature Sets

    Vereinen leistungsstarke Hardware-, Firmware- und Software-Funktionen
  • Dust Protection⁺

    Sensorraumschutz, Reinraumproduktion und Prüfung auf Staub und andere Partikel
  • CMOS-Sensoren

    CMOS-Sensoren von Sony und onsemi mit bis zu 164 fps Bildrate und 20 MP Auflösung
  • Schnittstellen-Vielfalt

    Plug-and-play USB 3.0- oder GigE-Schnittstelle

MED ace Kameramodelle

Finden Sie die passende Kamera für Ihre Anwendung oder nutzen Sie unseren Vision System Configurator, um Ihr System zu konfigurieren.

Sie haben nicht das richtige Produkt gefunden?

Unsere Partnermarken vervollständigen Ihre perfekte Lösung!

Basler MED Feature Sets

Die MED Feature Sets sind so vielseitig wie Ihre Anwendungen in Medizin, Medizintechnik und Life Sciences. Sie sind Bestandteil einer jeden MED ace Kamera und kombinieren speziell entwickelte Hardware-, Firmware- und Software-Funktionen.

Dust protection

Dust Protection+

In Bezug auf Sauberkeit müssen optische Systeme in Medical & Life Sciences-Anwendungen besonderen Anforderungen genügen. Dust Protection+ kombiniert dafür das Verschließen des Sensorraums der Kamera, die separate Fertigung der MED ace im Reinraum und die strenge Prüfungen auf Staub und andere Partikel.

Zur den MED ace Modellen
Brilliant Image

Brilliant Image

Bereits beim ersten Einsetzen Ihrer MED ace Kamera erhalten Sie Bilder bester Qualität. Denn dank Brilliant Image verfügen die Kameras neben optimalen Wake-up Settings und Baslers PGI-Algorithmus über herausragende automatische Bildoptimierungsfunktionen.

Zur den MED ace Modellen
Perfect color

Perfect Color

Anwendungen, z. B. aus Mikroskopie und Ophthalmologie, erfordern individuelle Farbeinstellungsmöglichkeiten. Mit Perfect Color gestalten Sie die Farbwiedergabe selbst, indem Sie die Einstellungen für Farbton, Sättigung, Helligkeit und Kontrast über das gesamte Bild oder einzelne Farben anpassen.

Zur den MED ace Modellen
Low Light Imaging

Low Light Imaging

Erhalten Sie auch bei wenig Licht hervorragende Bildqualität. Unter anderem erfordern Fluoreszenzanwendungen lange Belichtungszeiten. Dank moderner CMOS-Sensortechnologie und unserem Modus für lange Belichtungszeiten erzeugen Sie mit Low Light Imaging immer Bilder bester Qualität.

Zur den MED ace Modellen

Weitere MED Feature Sets

Industrial Excellence

Unsere Kameras testen wir intensiv. Die hohe Qualität zusammen mit unserem pylon Software-Paket und unserem individuellen Kundensupport bedeutet für Sie eine einfache Kameraintegration und beste Bildqualität.

High Speed

Um Hochgeschwindigkeit z. B. in der Laborautomation zu erzielen, sind schnelle Kameras gefragt. Global Shutter, CMOS-Sensortechnologie und USB 3.0-Schnittstelle ermöglichen bei der MED ace Bildraten bis zu 164 fps.

Weitere Informationen zur Basler MED ace

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte und ihre Anwendungen. Unser umfangreiches Informationsmaterial bietet Ihnen alle wichtigen Details.

Wie können wir Sie unterstützen?

Wir beraten Sie gerne bei der Produktauswahl und finden die richtige Lösung für Ihre Anwendung.