GigE Interface Card für Machine Vision
PC-Karten

GigE-Schnittstellenkarten

Für flexible Multikamera-Setups

Erweitern Sie Ihre GigE Vision Anwendungen mit 1, 2.5 und 10GigE-Schnittstellenkarten: Konfigurieren Sie Multikamera-Systeme mit bis zu vier Kameras bei voller Bandbreite und profitieren Sie von Ein-Kabel-Lösungen für Datentransfer und Stromversorgung über die Power over Ethernet+ (PoE+) Funktion.

  • Optionale PoE+ Funktion

    Nur ein Kabel für die Übertragung von Daten und Strom
  • Ausfallsicher

    Schnittstellenkarte und Kameras sorgen im Zusammenspiel für einen unterbrechungsfreien Betrieb
  • Einfache Integration

    Einfaches System- und Netzwerk-Setup durch pylon Software und Plug-and-play-Komponenten
  • GigE Vision zertifiziert

    Einfache Integration in Bildverarbeitungsprogramme durch Software Libraries

GigE-Schnittstellenkarten

Sie haben nicht das richtige Produkt gefunden?

Unsere Partnermarken vervollständigen Ihre perfekte Lösung!

Unsere GigE-Schnittstellenkarten

Für unterschiedliche Vision Anforderungen bieten wir GigE Network Interface Cards (NICs) mit unterschiedlichem Funktionsumfang. Finden Sie die passende Lösung für Ihr individuelles Vision System.

Basler bietet eine große Auswahl industrietauglicher NICs.

GigE NICs im Überblick

  • Große Auswahl: zahlreiche industrietaugliche NICs für den Empfang von Bilddaten und den Betrieb mehrerer Kameras an einem PC

  • Datenbandbreite: 1, 2.5 oder 10 Gbit/s

  • Anzahl Ports: ein Port oder zwei Ports und vier Ports für Multikamera-Systeme

  • Mit oder ohne PoE+ Funktion

  • Hohe Leistung und Zuverlässigkeit: Leistungsoptimierungen über die pylon Software und Basler GigE Performance Treiber

Zu den GigE-Karten
GigE NICs mit PoE+ Funktion bieten eine Ein-Kabel-Lösung für die Übertragung von Daten und Strom.
Daten- und Stromübertragung mit nur einem Kabel dank PoE+ Funktion

Vorteile der GigE NICs mit PoE+ Funktion

  • Ein-Kabel-Lösung: Daten- und Stromübertragung über ein Kabel, dadurch weniger Verkabelungsaufwand und Zeitersparnis bei der Installation

  • Stabile & sichere Stromversorgung: PoE+ speziell für den Einsatz in Netzwerken zur Sicherstellung einer kontinuierlichen und unterbrechungsfreien Leistung der Geräte

  • Kosteneffizienz: weniger Kabel und Netzteile, dadurch weniger Kosten und weniger Wartungsaufwand

  • Erhöhte Flexibilität: Industriekameras an Orten integrieren, die zuvor aufgrund fehlender Stromquellen unzugänglich waren

Zu den GigE NICs mit PoE+ Funktion
NICs mit PoE+ Funktion verfügen über Status-LED, die anzeigen, welcher Kanal PoE-Strom liefert.
Identifikation des Kanals mit PoE-Strom dank Status-LED

Spezifikationen der PoE+ Funktion

  • Maximale PoE-Ausgangsleistung von 30 W pro Port

  • Maximale PoE-Leistung über den PCIe-Steckplatz, bei unzureichender PCIe-Stromversorgung kann eine zusätzliche externe Stromquelle angeschlossen werden

  • Separate Status-LED für die eindeutige Identifikation, welcher Kanal/Kanäle PoE-Strom liefern

Weitere Informationen zu den GigE-Schnittstellenkarten

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte und ihre Anwendungen. Unser umfangreiches Informationsmaterial bietet Ihnen alle wichtigen Details.

Wie können wir Sie unterstützen?

Wir beraten Sie gerne bei der Produktauswahl und finden die richtige Lösung für Ihre Anwendung.