고객 사례

Basler ace GigE 카메라로 구현된 Mapvision 멀티 카메라 시스템의 디지털 전환

고객
맵비전 (Mapvision)
‍위치
핀란드
날짜
2011

Mapvision의 Quality Gate 시스템은 Basler ace GigE 카메라를 통해 수 초 내에 정밀한 디지털 3D 검사를 수행합니다. 최대 100대의 컴팩트 카메라와 최적화된 LED 조명이 모든 디테일을 정확하게 캡처하여 신뢰성 높은 자동 품질 관리를 구현합니다. Power over Ethernet 및 원격 재구성 기능을 통해 유연한 시스템 통합이 가능합니다. 경제적이고 견고하며 효율적인 Basler ace GigE 카메라는 산업용 검사 분야에서 새로운 기준을 제시합니다.

Basler 카메라가 적용된 품질 관리 시스템

디지털 정밀 검사: Mapvision 멀티 카메라 Quality Gate 시스템


2004년부터 Mapvision은 검사 대상물의 3D 품질 관리를 위한 데이터를 생성하고 분석하는 멀티 카메라 방식의 “Quality Gate” 검사 시스템을 개발해 왔습니다. Quality Gate 시스템은 이미징 환경과 소프트웨어를 포함합니다. Mapvision의 소프트웨어는 이미지를 분석하고, 대상물의 치수를 확인하며, 필요한 모든 부품이 제자리에 있는지 점검합니다. 2011년 봄, 소형 Basler ace GigE 카메라를 탑재한 퀄리티 게이트 시스템의 디지털 버전이 출시되었습니다.

Basler 카메라의 사이드 박스 이미지
Basler 카메라의 사이드 박스 이미지

고도화된 3D 검사 환경

검사 환경은 암실 또는 캐비닛 형태로 구성되며, 벽, 바닥, 천장에는 수십 대(최대 100대)의 카메라와 조명이 설치되어 있습니다.

예를 들어 BMW 프론트 프레임과 같은 검사 대상은 생산 라인에서 캐비닛으로 이동됩니다. 캐비닛 내부에서는 최적화된 조명을 활용하여 모든 방향에서 카메라로 이미지를 획득합니다. 각 카메라와 LED 조명 어레이의 각 세그먼트는 정밀하게 정의된 사이클에 따라 동작하기 때문에, 이미지 획득은 단 몇 초 내에 완료됩니다.

소프트웨어는 시스템의 “두뇌” 역할을 하며, 이미지 획득을 제어하고 3D 이미지 모델링, 분석 및 데이터 저장을 수행합니다.

Basler ace

Basler ace GigE 카메라 기반 솔루션

기존 아날로그 카메라를 고정밀 Basler GigE 디지털 카메라로 교체함으로써 Quality Gate 시스템의 성능이 향상되었습니다.

카메라 및 시스템의 장점

  • ace 카메라는 매우 컴팩트하며 Power over Ethernet 인터페이스를 지원하여 케이블 수를 줄이고 설치 및 유지보수를 용이하게 합니다.

  • 이더넷 기반 데이터 전송을 통해 하나의 소프트웨어로 수십 대의 카메라를 제어할 수 있습니다.

  • 고속 전자 셔터는 매우 짧은 시간 단위로 프로그래밍이 가능하여, 빠르게 움직이는 생산 라인에서도 안정적인 이미지 획득을 지원합니다.

  • 카메라와 조명은 캐비닛에 고정되어 있지만, 언제든지 새로운 부품 변형이나 제품에 맞게 측정 조건을 프로그래밍할 수 있습니다.

  • 인터넷을 통한 원격 설정이 가능하여 이동 시간과 비용을 절감할 수 있습니다..

  • 또한 본 시스템은 신제품 출시까지의 기간을 단축할 수 있어, 경쟁이 치열한 시장에서 중요한 경쟁 우위를 제공합니다.

  • ace 시리즈는 합리적인 가격 경쟁력을 갖추고 있어 Mapvision의 설계 철학과도 부합하는 매력적인 솔루션입니다.

  • Basler ace GigE 디지털 카메라를 통해 Quality Gate 시스템의 유연성이 한층 강화되었습니다.

Basler ace 시리즈는 출시 초기부터 성공적인 제품으로 자리 잡았으며, Mapvision이 요구하는 모든 기능을 충족합니다.
사미 레흐토넨(Sami Lehtonen)
Orbis Machine Vision 영업 담당자
카메라 중 하나에 장애가 발생하더라도 시스템은 계속 운영됩니다. 또한 다양한 각도에서 객체를 이미징하기 때문에 정밀도 저하는 최소화됩니다.
안티 크누틸라(Antti Knuutila)
Mapvision CEO

Mapvision 소개

Mapvision은 자동차 제조사 및 Tier 1 공급업체를 위한 AI 기반 품질 검사 솔루션을 제공하며, 100% 인라인 검사를 통해 품질 보증과 공정 효율성 향상을 목표로 합니다.

어떻게 도와드릴까요?

제품 선택에 대한 조언을 드리고 고객의 ‍어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아드립니다.