ELM 시리즈 Optotune 액체 렌즈
‍렌즈

액체 렌즈

기계 부품이 필요 없는 정밀 초점 조절

액체 렌즈는 기계식 가동 부품 없이 빠르고 정밀하게 초점을 조정할 수 있습니다. Optotune 액체 렌즈는 호환 가능 Basler 카메라를 통해 동일한 SDK에서 직접 제어할 수 있어 통합과 운영이 특히 간편합니다.

  • 기계 부품 없는 초점 조절

    기계 부품 없이 전자식으로 초점 조절
  • 다양한 센서 지원

    최대 4/3의 센서 크기와 최대 3.5µm 해상도 지원
  • 다양한 초점 거리와 조리개 크기

    초점 거리 12mm~80mm, 최대 조리개 F3.1~F5.4의 렌즈
  • 간편한 제어

    동일한 SDK에서 Basler 카메라를 통해 직접 제어 가능
동일한 SDK에서 카메라를 통해 렌즈와 조명을 제어하는 비전 시스템
New

렌즈 및 조명 제어

카메라를 통해 렌즈와 조명을 직접 제어할 수 있는 비전 시스템을 만나보세요. 전체 구성은 pylon 소프트웨어와 같은 단일 SDK에서 이루어집니다. 최소한의 하드웨어와 소프트웨어만 필요하며 매우 간편하게 통합할 수 있습니다.

모듈형 방식으로 비전 시스템 구성:

  • 에어리어 스캔 카메라: ace 2 또는 boost R 카메라 모델

  • Basler 동기화 케이블: 렌즈 및 조명 제어용 I/O 케이블

  • 초점 조정 가능 렌즈: 전동 렌즈 또는 액체 렌즈

  • 조명: Basler 조명 제품군 중 1개 모델 선택

렌즈 및 조명 제어 기능 살펴보기

액체 렌즈 개요

어플리케이션에 적합한 렌즈를 찾아보거나 액체 렌즈 제조업체 Optotune에 대해 자세히 알아보세요.

액체 렌즈란 무엇인가요?

액체 렌즈는 광학 유체의 형태를 변화시켜 초점 거리를 전자적으로 조정합니다.

액체 렌즈는 광학 유체의 형태를 변화시켜 초점 거리나 굴절력을 전자적으로 조정합니다. 기존 렌즈와 달리 기계식 가동 부품을 사용하지 않고 렌즈 내부에서 직접 초점을 조절합니다. 따라서 매우 빠르고 정밀하게 초점을 조절할 수 있습니다.

액체 렌즈는 작동 거리가 달라지거나 사이클 속도가 빠르거나 설치 공간이 제한된 머신비전 어플리케이션에 특히 적합합니다. 컴팩트한 설계와 마모 없는 초점 조절을 통해 까다로운 산업용 머신비전 시스템에 신뢰성 높은 솔루션을 제공합니다.

액체 렌즈의 장점

빠른 초점 조절 속도


액체 렌즈는 밀리초 단위로 초점을 조절할 수 있습니다. 따라서 동적인 공정, 고속 어플리케이션 및 자동 검사 시스템에 적합합니다.


다양한 작업 간격


하나의 시스템에서 기계식 재조정이나 렌즈 교체 없이 다양한 오브젝트 거리에 대응할 수 있습니다. 이를 통해 유연성을 높이고 설정 시간을 줄일 수 있습니다.


마모 없는 초점 조절


초점 조절 과정에서 기계적인 움직임이 없기 때문에 액체 렌즈에는 마모가 거의 발생하지 않습니다. 따라서 수명이 길고 유지보수가 거의 필요하지 않습니다.


컴팩트한 설계


컴팩트한 크기 덕분에 공간이 제한된 장비, 임베디드 비전 시스템, 소형 자동화 솔루션 등에도 통합할 수 있습니다.

액체 렌즈와 기존 렌즈 비교

특징

액체 렌즈

기존 렌즈

초점 조절 속도

매우 빠름

제한적

동적 초점 변경

작동 거리가 달라지는 경우에 적합

제한적

기계적 마모

거의 없음

발생함

카메라 크기

컴팩트함

상대적으로 큼

유지보수 비용

낮음

더 높음

자본 지출

더 높음

낮음

결론: 액체 렌즈는 빠른 초점 변경, 다양한 오브젝트 거리, 빠른 공정 변화가 요구되는 모든 어플리케이션에서 뛰어난 성능을 발휘합니다. 이에 비해 기존 렌즈는 일정한 초점 거리를 사용하는 어플리케이션에 여전히 가성비 좋은 솔루션입니다.

액체 렌즈의 활용 분야

액체 렌즈는 오브젝트 크기와 작동 거리가 달라지고 사이클 속도가 빠른 산업용 어플리케이션에 적합합니다. 빠르고 마모가 없는 초점 조절을 통해 높은 공정 신뢰성과 짧은 사이클 타임을 실현할 수 있습니다.


  • 오브젝트의 배치 상태가 달라지는 상황에서 바코드 및 OCR 판독

  • 자동화 기술 분야의 산업용 로봇 작업 시스템

  • 검사 높이가 서로 다른 전자제품 검사

  • 생산 공정의 고속 검사

  • 자동화 생산 라인의 품질 관리

  • 유연한 그리핑 및 핸들링 작업을 위한 로봇 비전

  • 다양한 크기의 제품을 위한 포장 및 물류 시스템

어떻게 도와드릴까요?

제품 선택에 대한 조언을 드리고 고객의 ‍어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아드립니다.