New

10GigE 카메라 및 구성 요소

컴팩트하고 빠르며 가성비 좋은 솔루션

10GigE 카메라와 구성 요소를 사용하면 대용량 데이터를 처리하는 어플리케이션에 적합한 컴팩트하고 확장 가능한 고성능 비전 시스템을 구축할 수 있습니다. 최소한의 CPU 부하와 매우 낮은 발열로 10GigE의 최대 성능을 구현합니다. 이를 통해 시스템 통합 작업을 간소화하고 비용을 절감할 수 있습니다.

Basler 10GigE Vision의 주요 특징:

  • 컴팩트한 디자인 덕분에 유연한 시스템 구성 가능

    29mm × 29mm의 컴팩트한 하우징으로 다양한 시스템에 유연하게 통합할 수 있습니다.
  • 열 관리 간소화

    7W 미만의 낮은 전력 소비로 발열을 줄이고 운영 비용을 절감합니다.
  • 10GigE의 성능을 최대한 활용

    RDMA를 통해 높은 프레임 속도에서도 10Gbps의 데이터 전송 속도를 최대한 활용할 수 있습니다.
  • 종합 10GigE 비전 시스템

    최신 카메라 센서, 모든 구성 요소 및 호환 가능 소프트웨어를 하나의 통합된 효율적인 시스템으로 구성
Basler의 10GigE 비전 시스템은 정교하게 조합된 구성 요소와 호환 가능 소프트웨어를 결합하여 대용량 데이터를 처리하는 머신비전 어플리케이션에 적합한 고성능 솔루션을 제공하며, 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다. 낮은 총소유비용으로 멀티 카메라 시스템과 향후 변화에 대응 가능한 어플리케이션을 위한 확장성 높은 기반을 제공합니다.
패트릭 마르키에프카(Patrick Markiefka)
패트릭 마르키에프카(Patrick Markiefka)
제품 매니저

10GigE 카메라부터 케이블까지:
전체 구성 요소 살펴보기

10GigE 비전 시스템의 구성 요소

10GigE 제품군은 컴팩트한 ace 2 카메라, RDMA 지원 네트워크 인터페이스 카드(RNIC), GigE Vision 3.0 지원 pylon 소프트웨어, 엄선된 액세서리를 결합하여 까다로운 산업용 어플리케이션을 위한 확장 가능한 솔루션을 제공합니다.

RDMA 및 PoE를 지원하는 Basler ace 2 10GigE 카메라

Basler ace 2 10GigE 카메라

까다로운 설치 환경을 위해 설계된 이 컴팩트한 산업용 카메라는 10GigE의 성능을 최대한 활용하여 전반적인 시스템 성능을 향상시킵니다.

  • RJ45 커넥터와 파워오버이더넷(Power over Ethernet)을 지원하는 29mm × 29mm × 61.5mm 크기의 컴팩트한 카메라

  • 최신 Sony Pregius S 고속 센서 탑재: 5MP~24.4MP 해상도, 최대 234fps의 프레임 속도

  • RDMA 지원으로 CPU 부하와 지연 시간을 줄이고 프레임 속도 향상

  • 7W의 낮은 소비 전력으로 발열을 줄이고 시스템 비용 절감

10GigE 네트워크 인터페이스 카드 및 트랜시버 모듈

네트워크 카드 및 트랜시버 모듈

RDMA를 지원하는 10GigE 네트워크 인터페이스 카드는 Basler 카메라에 최적화되어 안정적인 이미지 획득과 확장 가능한 멀티 카메라 시스템을 지원합니다.

  • RJ45 카드는 단일 케이블을 통해 데이터 전송 및 파워오버이더넷(Power over Ethernet, PoE)을 제공하며, 최대 100m 길이의 케이블을 사용할 수 있습니다.

  • SFP+ 카드와 SFP+-RJ45 트랜시버 모듈을 결합하여 네트워크 환경에 손쉽게 통합할 수 있습니다.

  • RDMA(RoCEv2)를 지원하여 CPU 부하를 크게 낮춥니다. 이를 통해 전체 생산 속도를 유지하면서 이미지 처리와 AI 이미지 분석을 수행할 수 있습니다.

다양한 C-mount 렌즈 및 조명

렌즈 및 조명

10GigE 어플리케이션에 맞게 조합된 다양한 렌즈와 조명 중에서 원하는 제품을 선택하여 통합 작업을 최소화할 수 있습니다.

  • Basler 카메라에 맞게 특별히 설계된 가성비 좋은 고정 초점 렌즈와 텔레센트릭 렌즈를 제공합니다. 센서 크기와 해상도에 관계없이 최상의 이미지 품질을 구현할 수 있습니다.

  • 일관된 이미지 품질을 구현하는 다양한 크기와 색상의 견고한 바 조명, 링 조명, 돔 조명 제품군을 합리적인 가격으로 제공합니다.

구성, 이미지 처리 및 이미지 분석을 위한 소프트웨어

소프트웨어

pylon 소프트웨어는 GigE Vision 3.0을 지원하며 RDMA 패킷 처리를 최적화하고 Windows 및 Linux에서 효율적으로 구성할 수 있습니다.

  • GigE Vision 3.0을 지원하는 pylon SDK는 고급 드라이버 패키지를 사용하여 다운타임 없이 안정적인 작동을 지원합니다.

  • 카메라와 네트워크 카드를 구성하여 원활한 통합을 보장하는 pylon GigE 구성 어드바이저 툴

  • 기존 알고리즘(pylon vtools) 또는 AI 알고리즘(pylon AI)을 활용하여 다양한 어플리케이션에서 이미지 처리 및 분석 수행

고성능 10GigE Vision 시스템은 매우 높은 데이터 처리량이 요구되는 어플리케이션에 적합합니다. 특히 멀티 카메라 시스템과 물류, 품질 검사, 로봇 제어 분야의 어플리케이션에서 높은 가용 대역폭, 낮은 CPU 부하, 뛰어난 장기적 확장성이라는 이점을 제공합니다.
펠릭스 켐니츠(Felix Chemnitz)
펠릭스 켐니츠(Felix Chemnitz)
제품 시장 매니저
Basler의 10GigE ace 2 카메라는 GigE Vision 3.0과 RDMA를 효과적으로 활용합니다. 이를 통해 CPU 병목 현상을 해소하고 지연 시간을 줄여 더욱 빠르고 효율적인 워크플로를 구현합니다. 또한 컴팩트하고 에너지 효율적인 설계를 바탕으로 시스템 복잡성을 높이지 않으면서도 뛰어난 성능, 신뢰성 및 확장성을 제공합니다.
션 왕(Sean Wang)
션 왕(Sean Wang)
제품 시장 매니저, Basler 중국 법인

RDMA를 지원하는 GigE Vision 3.0으로 데이터 전송 속도 대폭 향상

GigE Vision 3.0 제품
10 GigE 성능과 원격 직접 메모리 액세스(RDMA)를 지원하는 Basler 비전 제품

속도는 높이고 오버헤드는 줄이고

GigE Vision 3.0은 이미지 데이터를 더욱 빠르고 효율적으로 전송합니다. RoCEv2(RDMA over Converged Ethernet Version 2) 스트리밍 프로토콜을 통합하여 이미지 데이터를 카메라에서 중간 버퍼링하거나 CPU를 거치지 않고 RDMA를 통해 NIC에서 메인 메모리로 직접 전송합니다. 이를 통해 처리 부하가 크게 감소하므로 높은 데이터 전송 속도와 낮은 지연 시간을 구현하고 비전 시스템을 유연하게 확장할 수 있습니다.

지금 알아보기

10GigE 자세히 알아보기

제품과 어플리케이션에 대해 자세히 알아보세요. 포괄적인 자료를 통해 세부 정보에 대해 알아볼 수 있습니다.

자주 묻는 질문

10GigE Vision은 10기가빗 이더넷과 표준화된 GigE Vision 프로토콜을 기반으로 하는 산업용 이미지 처리용 고속 인터페이스로, 고해상도 카메라와 높은 프레임 속도가 요구되는 환경에 매우 적합합니다. 최대 10Gbps의 데이터 전송 속도로 대량의 이미지 데이터를 산업용 카메라에서 컴퓨터로 빠르고 안정적으로 전송할 수 있습니다. 높은 가용 대역폭과 뛰어난 확장성을 갖춘 이더넷 기반 시스템은 멀티 카메라 시스템에 특히 유리합니다. 또한 10GigE Vision 시스템은 GigE Vision 2.0 표준과 하위 호환됩니다. 기존 GigE Vision 제어 프로토콜이 그대로 유지되므로 소프트웨어를 약간 조정하기만 하면 됩니다.

10GigE 비전 시스템은 컴팩트한 ace 2 카메라, RDMA 지원 네트워크 인터페이스 카드(RNIC), GigE Vision 3.0을 지원하는 pylon 소프트웨어 및 호환 가능 액세서리를 결합하여 일관된 성능을 제공합니다. RDMA는 CPU 부하와 지연 시간을 낮출 수 있어 멀티 카메라 시스템에 특히 유용합니다. 이러한 구성은 데이터 집약적인 산업용 어플리케이션에 적합한 확장 가능한 통합 솔루션을 제공합니다.

ace 2 카메라는 29mm × 29mm x 61.5 mm 의 컴팩트한 크기로 시스템에 쉽게 통합할 수 있으며 설치 공간을 절약할 수 있습니다. 7W 미만의 낮은 소비 전력으로 발열을 줄이고 총소유비용을 절감합니다. 또한 최적화된 구성 요소와 PoE 지원으로 통합 작업 부담을 최소화합니다. 이를 통해 사용자는 시스템 복잡성과 테스트 사용 부담을 줄이고, 유지보수가 용이한 종합 솔루션의 이점을 누릴 수 있습니다.

어떻게 도와드릴까요?

제품 선택에 대한 조언을 드리고 고객의 ‍어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아드립니다.