고정 초점 거리 렌즈
컴퓨터 비전 어플리케이션용
Basler 고정 초점 거리 렌즈는 일정한 작동 거리와 시야각(FoV)이 요구되는 어플리케이션에서 우수한 광학 성능을 제공합니다. Basler 카메라에 최적화된 폭넓은 고품질 렌즈 제품군을 통해 다양한 머신비전 작업에서 안정적인 이미지 품질을 확보할 수 있습니다.
다양한 제품 구성
센서 크기와 파장에 따라 선택할 수 있는 다양한 초점 거리와 마운트높은 신뢰성
높은 공급 신뢰성, 짧은 생산 소요 시간, 장기 공급 안정성검증된 품질
신뢰할 수 있는 렌즈를 위한 철저한 품질 관리가성비
가성비가 뛰어난 고정 초점 거리 렌즈
Basler 고정 초점 렌즈
고정 초점 거리 렌즈란 무엇인가요?
고정 초점 거리 렌즈는 초점 거리가 고정되어 있어 일정한 시야각(FoV)을 제공합니다. 작동 거리, 시야각(FoV) 및 이미징 조건이 일정하게 유지되는 산업용 이미지 처리 어플리케이션에 사용됩니다. 광학 설계를 통해 높은 이미지 품질과 신뢰할 수 있고 재현 가능한 결과를 제공합니다.
고정 초점 거리 렌즈는 다양한 해상도 범위에 맞는 제품으로 제공됩니다. 표준 해상도 렌즈는 비용에 민감한 어플리케이션을 위한 가성비 좋은 솔루션을 제공합니다. 고해상도 렌즈는 왜곡과 비네팅을 최소화하면서 최고의 이미지 품질을 제공하며, 매우 미세한 구조를 감지하는 데 적합합니다.
고정 초점 거리 렌즈의 장점
뛰어난 이미지 품질
고정 초점 거리 렌즈는 높은 컨트래스트와 샤프니스, 프레임 가장자리까지 일관된 이미지 품질을 바탕으로 뛰어난 광학 성능을 제공합니다.
재현 가능한 결과
시야각(FoV)이 고정되어 있어 이미징 조건을 일정하게 유지할 수 있으며 정밀하고 반복 가능한 측정이 가능합니다.
간단한 시스템 설계
작동 거리가 일정하기 때문에 줌이나 초점 거리를 조정할 필요가 없습니다. 따라서 시스템 선정, 테스트 사용, 유지보수를 보다 간편하게 수행할 수 있습니다.
견고한 산업용 설계
기계적으로 안정적인 초점 및 조리개 설정과 연속 작동 기능을 통해 산업 환경에서 장기간 일관되게 높은 이미지 품질을 유지할 수 있습니다.
가성비 좋은 솔루션
고정 초점 거리 렌즈는 설계가 단순해 가성비가 뛰어나며 머신비전 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다.
고정 초점 거리 렌즈의 적용 분야
고정 초점 거리 렌즈는 작동 거리가 일정하고 이미징 조건이 재현 가능한 이미지 처리 작업에서 선호됩니다.
컨베이어 벨트에서의 품질 관리
반도체 및 정밀 제조
측량 및 측정 기술
검사 대상의 유무 및 완전성 확인
구성 요소의 식별 및 분류
자동 검사 시스템
고정 초점 렌즈에 적합한 액세서리
렌즈 사용에 필요한 모든 제품을 확인해 보세요. Basler의 산업용 머신비전 렌즈 액세서리 제품군에는 마운트, 필터 등 다양한 제품이 포함됩니다.
제조사별 머신비전 렌즈
Basler는 철저한 사전 테스트를 통해 파트너 렌즈의 품질과 Basler 카메라와의 호환성을 확인합니다. 파트너 렌즈는 Basler 제품과 동일한 품질 기준을 충족하며, Basler 카메라와 함께 사용할 때 최적의 성능을 발휘합니다.
Basler 고정 초점 렌즈에 대한 추가 정보
제품과 어플리케이션에 대해 자세히 알아보세요. 포괄적인 자료를 통해 세부 정보에 대해 알아볼 수 있습니다.