Basler의 LED 조명 솔루션 포트폴리오는 다양한 요구 사항을 충족할 수 있도록 여러 유형의 LED 조명 솔루션을 폭넓게 제공합니다.
조명

LED 조명

빠른 통합과 간편한 제어

산업용 머신비전을 위한 Basler LED 조명 솔루션은 어플리케이션에서 일관되게 높은 이미지 품질을 제공합니다. 모든 Basler 조명은 연결된 Basler 카메라를 통해 동일한 SDK(예: pylon 소프트웨어)에서 제어할 수 있으며, 외부 조명 컨트롤러나 추가 케이블 또는 별도의 SDK가 필요하지 않습니다.

Basler 조명의 장점

  • 외부 컨트롤러 불필요

    외부 조명 컨트롤러나 추가 케이블 없이 카메라를 통해 제어
  • 신속한 통합

    최소한의 하드웨어만 필요하므로 플러그 앤 플레이 방식으로 간편하게 설정 및 통합
  • 자동 감지

    카메라가 조명을 자동으로 인식하고 설정
  • 간편한 제어

    GenICam 표준을 준수하므로 동일한 SDK에서 카메라를 통해 제어 명령 실행 가능
동일한 SDK에서 카메라를 통해 렌즈와 조명을 제어하는 비전 시스템
New

렌즈 및 조명 제어

카메라를 통해 렌즈와 조명을 직접 제어할 수 있는 비전 시스템을 만나보세요. 전체 구성은 pylon 소프트웨어와 같은 단일 SDK에서 이루어집니다. 최소한의 하드웨어와 소프트웨어만 필요하며 매우 간편하게 통합할 수 있습니다.

모듈형 방식으로 비전 시스템 구성:

  • 에어리어 스캔 카메라: ace 2 또는 boost R 카메라 모델

  • Basler 동기화 케이블: 렌즈 및 조명 제어용 I/O 케이블

  • 초점 조정 가능 렌즈: 전동 렌즈 또는 액체 렌즈

  • 조명: Basler 조명 제품군 중 1개 모델 선택

렌즈 및 조명 제어 기능 살펴보기

산업용 이미지 처리를 위한 LED 조명

Basler 조명

Basler LED 조명 시스템은 하나의 디바이스에 조명과 제어 기능을 결합합니다. 모든 Basler 조명은 재현 가능한 이미지 품질에 필요한 균일한 조명 조건을 제공하며, 동시에 동일한 SDK에서 Basler 카메라를 통해 직접 제어할 수 있습니다.

조명 제어에 관한 자세한 정보

Basler 동기화 케이블을 사용하면 모든 Basler 조명을 연결된 Basler 카메라를 통해 직접 제어할 수 있습니다. 이를 통해 고급 기능도 카메라와 정확하게 동기화하여 구현할 수 있습니다.

  • 낮은 시스템 복잡성과 비용

    • 카메라 I/O 라인(Line 3)의 양방향 통신을 통해 제어하므로 외부 조명 컨트롤러 불필요

    • 카메라 및 조명 제어용 소프트웨어 인터페이스를 제공하므로 별도의 SDK 불필요

  • 카메라의 자동 조명 감지 기능으로 신속하게 설정 가능

  • 자동 변수 설정으로 구성 오류 감소

  • 향후 확장에 대응 가능한 GenICam 아키텍처

Basler 조명 포트폴리오는 다양한 조명 유형과 크기 및 색상 옵션으로 구성되어 있습니다.

포트폴리오 개요

Basler의 다양한 LED 조명 솔루션 포트폴리오를 살펴보고 어플리케이션에 맞는 조명을 선택하세요.

  • 링 조명, 바 조명, 동축 조명 등 다양한 유형의 조명

  • 각 조명 유형별로 다양한 크기 선택 가능

  • 백색, 청색, 적색, 적외선부터 자외선(UV) 및 단파 적외선(SWIR)까지 다양한 색상 옵션

  • IP54 및 IP67 보호 등급

  • 구동 방식:

    • 동일한 SDK에서 카메라를 통한 조명 제어

    • 카메라 제어 없이 연속 작동하거나 조명을 켠 상태로 사용

    • 외부 컨트롤러를 이용한 LED 전류 제어 방식

조명 유형별 특성

구체적인 조명 요구 사항에 맞는 조명을 선택하기는 쉽지 않을 수 있습니다. Basler 포트폴리오의 다양한 조명 유형별 특징과 적용 분야를 자세히 알아보세요.

조명용 액세서리

어플리케이션에 적합한 조명을 구성하는 데 필요한 모든 제품을 확인할 수 있습니다. 모든 조명 구성에는 전원 공급 장치가 필요하며, 전원 공급 장치, 마운트, 확산기, 필터 등의 액세서리를 추가할 수 있습니다.

머신 비전용 LED 조명에 대한 자세한 정보

제품과 어플리케이션에 대해 자세히 알아보세요. 포괄적인 자료를 통해 세부 정보에 대해 알아볼 수 있습니다.

어떻게 도와드릴까요?

제품 선택에 대한 조언을 드리고 고객의 ‍어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아드립니다.