Basler imaFlex 2 Dual 100
- 인터페이스: CoaXPress-over-Fiber
- 포트 수: 2
- 제품 유형: Processing
- 데이터 대역폭(포트당, 전체): 100 Gbps; 200 Gbps
imaFlex 2 Dual 100은 프로그래머블 CoaXPress-over-Fiber(CoF) 프레임 그래버입니다. 두 개의 QSFP28 연결을 통해 최대 두 대의 CoF(4 × 25 Gbps) 카메라 또는 하나의 CoF(4 × 25 Gbps) 카메라와 다른 imaFlex 2 프레임 그래버로의 광 데이터 포워딩(DF) 연결을 지원하며, 각 커넥터당 최대 100 Gbps의 전체 대역폭을 제공합니다.
QSFP28 광 연결은 최대 100 Gbps(4 × 25 Gbps)의 대역폭, 우수한 전자기 적합성, 그리고 사실상 무제한에 가까운 케이블 길이를 제공합니다. 두 개의 QSFP28 연결을 갖춘 프로그래머블 CoaXPress 프레임 그래버 주요 특징: 이미지 향상 및 데이터 감소를 위한 이미지 전처리 기능으로 시스템 복잡도 및 총 소유 비용(TCO) 절감 더 높은 처리 속도를 위한 고유연성 데이터 포워딩 아키텍처 10 GB DDR4 RAM 버스 인터페이스: PCIe 3.1 x16 신호 처리: 전면 I/O(8IN/8OUT) 및 트리거 확장(8IN/8OUT) 액티브 냉각 FPGA 서비스: 프레임 그래버 및 FPGA 프로그래밍 지원 프레임 그래버는 256 TDI 단계, 최대 500 kHz 라인 속도, 16k 해상도를 지원하는 racer 2 XL TDI 라인 스캔 카메라와 호환됩니다. 냉각, 트랜시버 모듈, 데이터 및 I/O 케이블과 같은 표준 구성 요소와 결합하여 비용 효율적인 TDI 비전 시스템을 구성합니다. 고성능 시스템의 주요 적용 분야 CoaXPress-over-Fiber 프레임 그래버와 전체 TDI 비전 시스템은 다음과 같은 애플리케이션에서 우수한 성능을 제공합니다: 웨이퍼 및 반도체 검사, 배터리 셀 검사, 평판 디스플레이 검사, PCB 검사
QSFP28 광 연결은 최대 100 Gbps(4 × 25 Gbps)의 대역폭, 우수한 전자기 적합성, 그리고 사실상 무제한에 가까운 케이블 길이를 제공합니다. 두 개의 QSFP28 연결을 갖춘 프로그래머블 CoaXPress 프레임 그래버 주요 특징: 이미지 향상 및 데이터 감소를 위한 이미지 전처리 기능으로 시스템 복잡도 및 총 소유 비용(TCO) 절감 더 높은 처리 속도를 위한 고유연성 데이터 포워딩 아키텍처 10 GB DDR4 RAM 버스 인터페이스: PCIe 3.1 x16 신호 처리: 전면 I/O(8IN/8OUT) 및 트리거 확장(8IN/8OUT) 액티브 냉각 FPGA 서비스: 프레임 그래버 및 FPGA 프로그래밍 지원 프레임 그래버는 256 TDI 단계, 최대 500 kHz 라인 속도, 16k 해상도를 지원하는 racer 2 XL TDI 라인 스캔 카메라와 호환됩니다. 냉각, 트랜시버 모듈, 데이터 및 I/O 케이블과 같은 표준 구성 요소와 결합하여 비용 효율적인 TDI 비전 시스템을 구성합니다. 고성능 시스템의 주요 적용 분야 CoaXPress-over-Fiber 프레임 그래버와 전체 TDI 비전 시스템은 다음과 같은 애플리케이션에서 우수한 성능을 제공합니다: 웨이퍼 및 반도체 검사, 배터리 셀 검사, 평판 디스플레이 검사, PCB 검사
고객의 프레임 그래버에 적합한 FPGA 설계를 개발합니다
Basler의 FPGA 전문가들은 고객의 프레임 그래버를 위해 효율적이고 성능이 뛰어난 이미지 전처리 기술을 개발합니다. RAW-to-JPEG 압축, 블롭 분석, 이미지 데이터 최적화 및 축소를 위한 추가 오퍼레이터 등의 기능을 통해 데이터 양이 증가하더라도 비전 시스템을 더욱 빠르고 견고하게 운영할 수 있습니다.