전동 렌즈
자동 초점, 줌 및 조리개 조절
전동 줌 렌즈라고도 하는 전동 렌즈는 초점, 줌 및 조리개를 유연하게 자동으로 조정할 수 있습니다. Basler 포트폴리오의 모든 렌즈는 Computar에서 제조합니다. 동일한 SDK에서 호환 가능한 Basler 카메라를 통해 직접 제어할 수 있어 통합과 운영이 간편합니다.
자동 설정
자동 초점, 줌 및 조리개 조절다양한 센서 지원
최대 1.1의 센서 크기와 최대 20MP 해상도에 적합고정 또는 가변 초점 거리
고정 초점 거리 또는 가변 초점 거리를 지원하는 렌즈간편한 제어
동일한 SDK에서 Basler 카메라를 통해 직접 제어 가능
전동 렌즈 개요
어플리케이션에 적합한 렌즈를 찾거나 전동 렌즈 제조업체 Computar에 대해 자세히 알아보세요.
전동 렌즈란 무엇인가요?
전동 줌 렌즈라고도 하는 전동 렌즈는 초점, 줌 및 조리개를 자동으로 제어할 수 있습니다. 스테퍼 모터와 같은 내장 액추에이터가 광학 변수를 전자적으로 조정하며, 이미지 처리 소프트웨어를 통해 직접 제어할 수 있습니다.
기존 렌즈와 달리 렌즈를 조정할 필요가 없습니다. 다양한 생산 조건에 맞게 설정을 자동으로 조정할 수 있어 머신비전 시스템의 유연성과 효율성이 크게 향상됩니다.
전동 렌즈는 오브젝트까지의 거리가 달라지거나 제품 크기가 다양하거나 자동 검사 공정을 사용하는 어플리케이션에 특히 적합합니다.
전동 줌 렌즈의 장점
높은 공정 유연성
단일 카메라 시스템으로 다양한 제품, 형식 또는 검사 시나리오를 처리할 수 있습니다. 이를 통해 전환 시간과 다운타임을 줄일 수 있습니다.
오토 포커스(autofocus)
작동 거리가 달라지더라도 전동 초점 제어를 통해 일관되게 선명한 이미지와 신뢰할 수 있는 검사 결과를 보장합니다.
적은 유지보수 부담
전동 렌즈는 수동으로 다시 조정할 필요가 없어 접근이 어렵거나 밀폐된 시스템에 특히 적합합니다.
원격 액세스 및 중앙 집중식 제어
카메라가 작동 중일 때도 소프트웨어를 통해 초점, 줌, 조리개 설정을 직접 조정할 수 있습니다.
미래 대응형 자동화
상위 제어 및 이미지 처리 시스템과 통합하면 지능형 공정과 고도로 자동화된 공정을 손쉽게 구현할 수 있습니다.
액체 렌즈와 기존 렌즈 비교
특징 | 전동 렌즈 | 기존 렌즈 |
|---|---|---|
초점 설정 | 전자식 제어 가능 | 수동 조정 |
줌(Zoom) 제어 | 자동화 가능 | 수동 조정 |
조리개 설정 | 전자식 제어 가능 | 수동 조정 |
동적 초점 조정 | 지원 | 불가능 |
유연성 | 매우 높음 | 제한적 |
유지보수 비용 | 수동 개입 최소화 | 정기적인 재조정 가능 |
자본 지출 | 더 높음 | 낮음 |
결론: 전동 렌즈는 자동화되고 정밀하며 유연한 렌즈 제어가 필요한 경우에 적합합니다. 공정 변화에 신속하게 대응하면서 수동 개입을 최소화할 수 있습니다. 반면 기존 렌즈는 설정이 고정된 어플리케이션이나 수동 조정만으로 충분한 경우에 가성비 좋은 솔루션입니다.
전동 렌즈의 활용 분야
전동 렌즈는 오브젝트 크기, 작동 거리 또는 시야각(FoV)이 달라지는 산업용 어플리케이션에 적합합니다. 초점, 줌 및 조리개를 전자식으로 제어하여 이미지 촬영을 자동으로 조정할 수 있습니다. 이를 통해 공정 신뢰성을 높이고, 수동 개입의 필요성을 줄이며, 생산성을 향상시킵니다.
물류 분야의 바코드 및 OCR 판독
비전 가이드 로봇 및 산업용 로봇 작업 어플리케이션
자동 광학 검사(AOI)
교통 모니터링 및 지능형 교통 시스템(ITS)
반도체 및 전자 제품 검사
포장 및 생산 라인
산업 제조 분야의 품질 관리