신제품

Basler Stereo mini STM-951u

  • 기준: 95 mm
  • FOV (Field of View): 90° x 65° ± 3° @ 2m
  • 인터페이스: USB 3.0
확장된 작동 거리를 지원하는 콤팩트 스테레오 카메라로 실내 환경에서 신뢰성 있는 3D 깊이 인식 구현. 높은 정확도와 견고함이 요구되는 객체 검출 및 내비게이션에 이상적입니다.

Basler 스테레오 미니 STM-951u는 실내 환경에서 신뢰성 있는 3D 인식을 위해 설계된 콤팩트한 USB 전원 기반 스테레오 카메라입니다. STM-501u 대비 더 넓은 스테레오 베이스라인을 적용하여, 향상된 깊이 정확도와 확장된 작동 거리를 제공하며, 장거리에서 더 높은 정밀도를 요구하는 애플리케이션에 적합합니다. 공장 출하 시 캘리브레이션을 완료하고 저지연 동작에 최적화된 STM-951u는 객체 검출, 위치 결정, 내비게이션 작업에 일관된 깊이 데이터를 제공합니다. 글로벌 셔터 기반 스테레오 깊이 센서와 통합 RGB 센서를 결합하여, 정밀한 깊이 측정과 시각적 컨텍스트를 동시에 지원합니다. 콤팩트한 하우징, 낮은 소비전력, 간편한 USB 통합을 통해 STM-951u는 성능과 시스템 단순성 간의 균형이 중요한 모바일 로봇, 인트라로지스틱스 시스템 및 임베디드 비전 애플리케이션에 적합합니다.
로보틱스 애플리케이션을 위한 Basler 스테레오 카메라: Basler Stereo ace, Basler Stereo visard, Basler Stereo mini

Basler 스테레오 카메라 모델

적합한 모델을 찾지 못하셨나요? 모든 스테레오 카메라 모델에 대한 개요는 제품 목록을 참조하세요. 용도에 맞는 제품을 찾아보세요. 센서, 해상도, 프레임 속도 등으로 필터링하세요.


스테레오 카메라 제품 표로 이동