신제품

Basler Stereo mini STM-502u

  • 기준: 50 mm
  • FOV (Field of View): 90° x 65° ± 3° @ 2m
  • 인터페이스: USB 3.0
실내에서 안정적인 3D 깊이 인식을 위한 경량 스테레오 카메라. 크기, 전력, 비용이 중요한 물체 감지 및 탐색에 이상적입니다.

Basler 스테레오 미니 STM-502u는 실내 환경에서 효율적인 3D 인식을 위해 설계된 콤팩트한 USB 전원 기반 스테레오 카메라입니다. 공장 출하 시 캘리브레이션과 저지연 깊이 출력으로 객체 검출, 위치 결정, 내비게이션 작업에 신뢰성 있는 깊이 데이터를 제공합니다. STM-501u와 비교해 STM-502u는 스테레오 깊이 센서 전면에 IR 패스 필터를 적용하여 가시광 주변광의 영향을 줄입니다. 이를 통해 조명 변화가 크거나 까다로운 환경에서도 견고함을 향상시킵니다. 이 카메라는 글로벌 셔터 기반 스테레오 깊이 센서와 통합 RGB 센서를 결합하여 정밀한 깊이 정보와 시각적 컨텍스트를 제공합니다. 소형 폼팩터, 낮은 소비전력, 간편한 USB 통합으로 STM-502u는 모바일 로봇, 인트라로지스틱스 시스템 및 임베디드 비전 애플리케이션에 적합합니다.
로보틱스 애플리케이션을 위한 Basler 스테레오 카메라: Basler Stereo ace, Basler Stereo visard, Basler Stereo mini

Basler 스테레오 카메라 모델

적합한 모델을 찾지 못하셨나요? 모든 스테레오 카메라 모델에 대한 개요는 제품 목록을 참조하세요. 용도에 맞는 제품을 찾아보세요. 센서, 해상도, 프레임 속도 등으로 필터링하세요.


스테레오 카메라 제품 표로 이동