Schneider Kreuznach Schneider Lens JADE 2.8/16 C
- 렌즈 종류: Fixed Focal Lens
- 렌즈 마운트: C-mount
- 센서 포맷: 1.2"
- 초점 거리: 16 mm
JADE 2.8/16 C 렌즈는 Schneider 사의 CCTV렌즈 C-마운트 렌즈입니다. 0.05X 배율의 제공하며, 16 mm의 초점거리와 1.2" Inch의 이미지 서클를 제공합니다.