Ricoh Ricoh Lens FL-BC7528-9M F2.8 f75mm 1"
- 렌즈 종류: Fixed Focal Lens
- 렌즈 마운트: C-mount
- 센서 포맷: 1"
- 초점 거리: 75 mm
- 최소 작동 거리: 250 mm
고정 초점 거리 75 mm, 조리개 값 범위 F2.8 - F32의 Ricoh C-mount 렌즈
이 모델은 전통적인 머신 비전 어플리케이션을 위한 균형 잡힌 1", 1.1" 포멧 렌즈입니다.