Basler pylon vTool Pattern OCR

Pattern OCR AI vTool은 AI 기반 광학 문자 인식(OCR)을 사용하여 왜곡되거나 인쇄 품질이 좋지 않은 문자도 정확하게 인식합니다. 문자가 배경과 명확하게 구분되지 않는 경우에도 안정적인 인식 성능을 제공합니다. 또한 반사 표면, 낮은 대비, 불균일한 표면은 물론, 연포장재, 객체 위치가 일정하지 않은 환경, 고속 검사 애플리케이션에서도 높은 정확도를 제공합니다. 이미지에서 추출된 문자는 후속 공정에서 활용할 수 있도록 구조화된 데이터로 변환됩니다. Basler는 고객의 애플리케이션에 가장 적합한 솔루션을 함께 제공합니다.

pylon vTools는 Basler의 pylon Software Suite의 일부입니다.

pylon vTools를 사용하려면 pylon 다운로드

참고: pylon vTools 라이선스는 하드웨어 동글을 통해 보호할 수 있습니다. 여러 시스템에서 pylon vTools를 동시에 사용하려면 시스템마다 하나의 동글이 필요합니다. 자세히 알아보기

모델 선택

AI 모델 유형(을)를선택합니다.

인공 지능 기반 이미지 분석을 위한 pylon AI

모든 Basler pylon AI vTools

딥 러닝 기술을 통해 머신 비전 애플리케이션이 지능적으로 변하는 pylon AI를 만나보세요! AI vTools를 사용한 AI 기반 이미지 처리는 복잡하고 변화하는 판독 조건에서 정밀한 분석 결과를 도출하여 강력한 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. pylon AI를 사용하면 처리 하드웨어에 맞게 모델을 쉽고 유연하게 최적화할 수 있습니다.

pylon AI vTools로