실내 조명 제어

Basler Light Ring-70OD-IP67-White

  • LED 조명 유형: Ring Light
  • LED 색상: White
  • 색 온도: 5000 K
  • 커넥터 조명: M8 socket, male, 4 pin
  • 보호 등급: IP67
Basler Light Ring-70OD-IP67-White는 원형 입사광을 제공하며, 발광 면적은 53 mm ~ 72 mm입니다. LED 색상은 White이며 색온도는 5,000 K입니다. M8 커넥터를 통해 연결되며, IP67 보호 등급을 지원하는 이 링 조명은 독립형 조명으로 사용할 수 있을 뿐만 아니라 Basler Sync Cable과 함께 사용하면 카메라에서 직접 제어하는 완전 통합형 조명으로도 사용할 수 있습니다.

Basler Sync Cable과 함께 사용할 경우, 연결된 Basler 카메라에서 외부 조명 컨트롤러 없이 조명을 직접 제어할 수 있습니다. 이를 통해 시스템 통합 및 케이블링 작업을 줄이고, 머신비전 시스템의 복잡성을 낮출 수 있습니다.

  • 제어 기능: 동기화 플래시 동작, 밝기 조절, 오버드라이브 모드(최대 광출력)
  • 카메라 I/O 라인(Line 3)을 통한 양방향 통신 방식의 제어
  • 모든 제어 기능은 GenICam을 지원하며, pylon과 같은 소프트웨어에서 직접 제어할 수 있습니다. 별도의 소프트웨어는 필요하지 않습니다.
  • 카메라가 조명 모델을 자동으로 인식하고 초기 설정을 수행합니다.

카메라 제어 없이도 조명을 사용할 수 있으며, 연속 점등 또는 트리거 점등 모드를 지원합니다. 또한 필요에 따라 외부 컨트롤러를 이용한 LED 정전류 제어 방식으로도 운용할 수 있습니다.

산업용 링 조명은 균일하고 그림자가 적은 조명을 제공하여 피사체의 강한 그림자를 최소화합니다. 이를 통해 표면, 부품 또는 코드 검사와 같은 애플리케이션에서 높은 재현성을 갖는 조명 환경을 구현하여 안정적이고 신뢰성 있는 검사 결과를 제공합니다.

참고: 개정5판부터 일부 경우 핀 할당이 달라집니다. 관련 문서를 참조해 주세요.

모델 선택

LED 색상(을)를선택합니다.

동일한 SDK에서 카메라를 통해 렌즈와 조명을 제어하는 비전 시스템
New

렌즈 및 조명 제어

카메라를 통해 렌즈와 조명을 직접 제어할 수 있는 비전 시스템을 만나보세요. 전체 구성은 pylon 소프트웨어와 같은 단일 SDK에서 이루어집니다. 최소한의 하드웨어와 소프트웨어만 필요하며 매우 간편하게 통합할 수 있습니다.

모듈형 방식으로 비전 시스템 구성:

  • 에어리어 스캔 카메라: ace 2 또는 boost R 카메라 모델

  • Basler 동기화 케이블: 렌즈 및 조명 제어용 I/O 케이블

  • 초점 조정 가능 렌즈: 전동 렌즈 또는 액체 렌즈

  • 조명: Basler 조명 제품군 중 1개 모델 선택

렌즈 및 조명 제어 기능 살펴보기