Chiopt Lens FA1620A
Chiopt Lens FA1620A
4/3" 센서 포맷
16 mm 초점 거리
100 mm 최소 작동 거리
FA1620A 렌즈는 Chiopt 사의 CCTV렌즈 로서, 16 mm의 초점거리와 4/3" Inch의 이미지 서클를 제공합니다.
적합한 제품 표시
일반 정보
주문 번호
1599
제조 업체
Chiopt
액세서리 종류
Lens
렌즈 종류
Fixed Focal Lens
렌즈 데이터
초점 거리
16 mm
조리개 (Iris)
F2.8 - F22
센서 포맷
4/3"
최소 작동 거리
100 mm
유효 파장
Visible
제조업체
Chiopt
적합한 제품
배송 기간
가격
수량
-
+
arrow-up-bold
더 많은 옵션 표시
제품이 장바구니에 성공적으로 추가되었습니다.
닫기
수량
1
장바구니 보기
결제로 진행(0 항목)
안전한 & 효율적인 쇼핑
보안 연결로 보호