Basler Cable M8-6P-M,M12-5P-F,open,3m
- 액세서리 종류: Sync Cable
- Control: Lighting
- 인터페이스: I/O
- 케이블 길이: 3 m
Basler Sync Cable은 길이 3 m의 지능형 전원 I/O 케이블입니다. 연결된 Basler 카메라를 통해 SWIR 또는 UV 조명을 제어할 수 있습니다. 또한 조명에 전원을 공급하며, 필요에 따라 카메라에도 전원을 공급할 수 있습니다.
케이블은 다음 커넥터로 구성된 Y-케이블입니다.
- 카메라용 M8 8핀 커넥터, 길이 50 cm
- SWIR 또는 UV 조명용 M12 5핀 커넥터, 길이 50 cm
- 호스트 연결용 오픈 엔드 커넥터, 길이 2.5 m
조명은 연결된 Basler 카메라의 I/O 라인을 통한 양방향 통신으로 제어됩니다. 모든 제어 기능은 GenICam을 준수하므로 pylon과 같은 단일 소프트웨어에서 관리할 수 있으며, 조명 전용 별도 소프트웨어는 필요하지 않습니다.
케이블의 중앙 제어 장치 크기는 4.4cm × 2.8cm(가로 × 세로)입니다.
모델 선택