Basler, 로보틱스 및 물류용 컴팩트 3D 스테레오 카메라 시스템 출시
- 날짜
- 2026년 7월 28일
Basler Stereo mini 3D 스테레오 카메라는 모바일 로봇, 물류 창고 드론 및 자동화 솔루션과 같은 비용 민감형 애플리케이션에 이상적입니다. 컴팩트한 3D 카메라 시스템으로서 신뢰할 수 있는 깊이 검출과 정밀한 객체 인식을 제공합니다.
머신비전 컴포넌트 및 솔루션의 선도 기업인 Basler AG는 로보틱스 및 물류 애플리케이션용으로 특별히 개발된 작고 가벼우며 비용 효율적인 카메라인 Stereo mini를 통해 3D 제품 포트폴리오를 확장하고 있습니다.

손쉬운 통합 및 포괄적인 지원
이 카메라는 50mm 및 95mm 베이스라인을 기반으로 하는 단거리에서 중거리 범위의 깊이 측정에 가장 적합합니다. 모델에 따라 USB 3.0, GigE 또는 향후 GMSL 인터페이스를 지원합니다.
공장 출하 시 캘리브레이션된 스테레오 기하 구조를 통해 신뢰성 높은 깊이 데이터 획득을 지원하고 설정 작업을 줄여줍니다. 또한 Basler pylon SDK와의 통합을 통해 기존 머신비전 시스템에 빠르고 손쉽게 통합할 수 있습니다.
Basler는 단일 공급업체로서 카메라뿐만 아니라 이에 적합한 조명, 케이블, 프레임 그래버 및 pylon SDK 기반 제어 기능도 함께 제공합니다. 특정 요구사항이 있는 경우 요청에 따라 추가 소프트웨어 솔루션으로 유연하게 확장할 수 있습니다.
이를 통해 단일 공급처에서 완벽한 엔드투엔드 머신 비전 시스템을 구축할 수 있습니다. 머신 비전 전문가들의 기술 지원과 긴 제품 수명은 안정적인 계획 수립과 운영을 보장합니다.
Stereo mini 3D 카메라 적용 분야
Stereo mini는 특히 모바일 로봇, AMR 및 AGV와 같은 무인 운송 시스템, 창고용 드론, 소형 자동화 애플리케이션에 적합합니다. 대표적인 활용 사례로는 내비게이션, 장애물 감지 및 충돌 방지, 피킹 앤 플레이스(pick-and-place), 팔레트 및 적재대 측정, 재고 관리 등이 있습니다. 안정적인 깊이 데이터 캡처 기능 덕분에 실내외를 막론하고 복잡한 환경이나 변화하는 조명 조건에서도 물체 감지 성능이 향상됩니다.
Stereo mini를 통해 로보틱스 및 물류 애플리케이션에서 3D 비전 기술을 더욱 손쉽게 활용할 수 있습니다. 고객은 pylon을 통해 기존 머신비전 환경에 통합할 수 있는 컴팩트한 3D 카메라를 경제적인 엔트리급 가격으로 도입할 수 있습니다.
다운로드
언론 관련 연락처
여기에서 언론사 연락처를 찾아보세요.
언론사 연락처로 이동