창고 물류용 AMR 및 AGV용 카메라

역동적으로 변화하는 물류 창고 환경에서 물류 흐름을 최적화하여 더 높은 운영 효율성과 유연성을 실현할 수 있습니다.
Basler의 카메라는 물류 창고에서 사용되는 자율이동로봇(AMR)과 무인운반차(AGV)의 안정적인 운영을 지원합니다. 또한 내비게이션, 환경 인식, 장애물 감지, 도킹, 식별 및 공정 제어를 위한 2D 및 3D 데이터를 제공합니다.

영업팀에 문의하기
물류 창고의 AMR
  • 산업 환경에 적합한 설계

    표준 인터페이스와 IP 보호 등급(모델에 따라 최대 IP67)을 지원하며, 높은 신뢰성과 내구성을 제공합니다.
  • 모바일 플랫폼에 적합

    제품 시리즈에 따라 경량 및 컴팩트한 설계를 제공하여 다양한 장착 위치와 제한된 설치 공간에도 유연하게 적용할 수 있습니다.
  • 기존 시스템과의 원활한 통합

    검증된 인터페이스와 Basler 소프트웨어 환경을 통해 기존 시스템은 물론, 다른 Basler 제품과도 손쉽게 통합할 수 있습니다.
  • 안정적인 공급 및 장기 지원

    긴 제품 수명 주기, 계획적인 제품 단종 정책, 후속 제품 추천을 제공합니다.
New

Basler Stereo mini 카메라: AMR 및 AGV에 최적화된 3D 비전

Basler Stereo mini 카메라

Stereo mini는 모델에 따라 약 0.25m부터 최대 3m, 6m 또는 10m까지의 작업 거리에서 3D 데이터를 제공합니다. 컴팩트한 크기(최소 90mm × 25mm × 30mm)와 가벼운 무게(최소 97g)를 갖춰 모바일 플랫폼과 제한된 설치 공간에도 손쉽게 통합할 수 있습니다. 또한 모델에 따라 다양한 인터페이스와 작업 거리를 제공합니다.

AMR 및 AGV용 카메라의 대표적인 적용 사례

AMR 및 AGV에서 카메라의 가장 중요한 역할은 내비게이션입니다. 카메라는 주변 환경을 인식하고 물체와 장애물을 감지하여 역동적인 물류 창고 환경에서 자율 주행을 가능하게 합니다. 이를 기반으로 측정, 운반체 핸들링, 계수, 픽 앤 플레이스 등의 기능을 애플리케이션에 따라 추가 센서 없이도 함께 구현할 수 있습니다.

내비게이션 및 장애물 감지
AMR 및 AGV의 내비게이션과 장애물 감지를 위한 3D 카메라 데이터 제공

1. 기본 애플리케이션 : 내비게이션&, 장애물 감지

AMR은 센서, 지도 및 소프트웨어를 활용해 변화하는 환경에서 자율적으로 이동합니다. 반면 AGV는 일반적으로 사전에 정의된 경로를 따라 이동하며, 장애물 감지, 도킹 또는 팔레트 위치 결정과 같은 기능을 위해 비전 시스템을 보조적으로 활용합니다.

3D 카메라는 깊이 정보를 수집하며, SLAM 알고리즘(SLAM—동시 위치 추정 및 매핑)은 이 정보를 활용해 주변 환경의 정밀한 지도를 생성합니다. 다른 차량과 같은 장애물은 실시간으로 감지되고 위치가 파악되는데, 이는 충돌 없는 주행을 위한 필수 조건입니다. 이를 통해 자율 주행 차량은 변화무쌍한 환경에서도 안전하고 효율적으로 운행할 수 있습니다.

장애물 감지에 대한 자세한 내용은 Stereo mini를 활용한 물류 창고 AMR의 장애물 감지 적용 사례를 확인해 보세요.


2. 결합할 수 있는 추가 애플리케이션

내비게이션과 장애물 감지 외에도 AMR 또는 AGV가 수행할 수 있는 다양한 애플리케이션을 결합할 수 있습니다. 동일한 카메라가 이미 주변 환경 및 객체 데이터를 제공하므로 추가 하드웨어 없이도 기능을 유연하게 확장하고 여러 애플리케이션을 함께 구현할 수 있습니다.

치수 측정

패키지 치수 측정

3D 카메라는 물체의 부피를 측정하는 데 사용할 수 있습니다. 또한 적재 높이 측정, 적재 상태의 완전성 확인, 적재물의 위치 불량이나 변형을 감지하는 데에도 활용됩니다.
자율 협업

화물 핸들링

카메라는 팔레트와 적재물을 정밀하게 감지하고, 접근 과정에서 정확한 위치 결정과 정렬을 지원합니다. 이를 통해 자동 적재 및 하역 공정의 효율성, 안전성 및 신뢰성을 향상시킵니다.
계수 및 스캐닝

수 세기 및 코드 읽기

카메라는 자동 재고 관리를 위해 물체를 계수할 수 있으며, 동시에 바코드 및 다양한 코드를 판독할 수 있습니다. 이를 통해 계수된 수량을 해당 제품과 직접 매칭할 수 있습니다.
모바일 픽 앤 플레이스

모바일 픽 앤 플레이스

카메라는 AMR 및 AGV에 필요한 위치 및 좌표 데이터를 제공합니다. 또한 물체를 감지하고 위치를 파악하며, 최적의 그리핑 포인트를 계산합니다. 이를 통해 피킹, 이송 및 핸들링 공정을 안정적으로 자동화할 수 있습니다.

물류 창고의 AMR 및 AGV에서 카메라가 중요한 이유

창고 물류 현장에서 AMR 및 AGV와 함께 비전 시스템을 사용할 때는 정밀한 영상 처리, 안정적인 통합, 그리고 변화무쌍한 환경에 대한 유연한 적응이 필수적입니다.

정밀한 위치 추정
SLAM: 모바일 로봇은 카메라를 활용하여 주변 환경의 지도를 생성하는 동시에, 그 환경 내에서 자신의 위치를 정확하게 파악할 수 있습니다.

정밀한 실시간 위치 추정 및 내비게이션(SLAM)

AMR과 AGV가 주변 환경에서 안정적으로 이동하기 위해서는

Basler의 3D 카메라는 다음과 같은 기능을 제공합니다.

  • 3D 깊이 데이터 제공, SLAM 및 내비게이션 알고리즘의 입력 데이터로 최적화됨

사람, 장애물 및 새로운 물류 창고 레이아웃 인식
사람, 장애물 및 새로운 물류 창고 레이아웃 식별

변화하는 환경 인식: 사람, 장애물 및 새로운 물류 창고 레이아웃

물류 창고에서는 로봇과 이송 시스템이 빠르게 변화하는 환경에 지속적으로 대응해야 합니다.
복잡한 물류 창고 환경에서는
지능적이고 유연한 공정 제어가 요구됩니다.

Basler의 3D 카메라는 실시간 데이터를 제공하며 변화하는 환경에서도 유연하게 대응할 수 있습니다. 또한 다음과 같은 기능을 지원합니다.

  • 모바일 로봇의 내비게이션 지원

  • 충돌 방지를 위한 신뢰성 높은 깊이 데이터를 제공하여 안정적인 운영 지원

  • 색상, 표지판, 물체 형상과 같은 의미적 및 상황 정보를 인식

창고 내 다양한 조명 조건
물류 창고의 다양한 조명 환경

다양한 조명 환경(실내 및 실외)에서도 안정적인 이미지 처리

실내와 실외를 포함한 다양한 조명 환경은 물류 애플리케이션에서 큰 과제가 됩니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 Basler의 3D 카메라는 다음과 같은 기능을 제공합니다.

  • 높은 다이내믹 레인지유연한 노출 설정

  • Global Shutter, HDR 견고한 센서 아키텍처를 통해 물류 창고 환경에서도 안정적인 연속 운용 지원

  • 조명 조건, 작업 거리, 대상 표면, 반사 특성 및 설치 환경에 따라 다양한 카메라 기술을 선택할 수 있습니다.

기존 AMR 및 AGV 시스템과의 손쉬운 통합

실제 환경에서는 시스템 통합 역시 중요한 비용 요소입니다. 통합에 필요한 작업과 비용을 최소화하기 위해 Basler 카메라는 다음과 같은 기능을 제공합니다.

  • USB 3.0, GigE, GMSL과 같은 표준화된 산업용 인터페이스
    USB 3.0, GigE, GMSL 등 표준 산업용 인터페이스 지원

  • 유연하고 검증된 소프트웨어 통합 환경을 제공하여 시스템 통합에 필요한 작업과 복잡성을 줄여줍니다.

  • 최대 IP67 등급의 방진·방수 성능

  • 임베디드 솔루션을 위한 3D Stereo mini 및 dart M 2D 에어리어 스캔 카메라의 소형 폼 팩터, 그리고 dart M을 위한 모듈식 설계 개념

3D가 적합한 경우와 2D만으로 충분한 경우는 언제일까요?

AMR 및 AGV에서 거리, 높이, 부피, 위치, 여유 공간 또는 공간적 관계를 파악해야 하는 경우에는 3D 기술이 적합합니다. 예를 들어 장애물 감지 및 충돌 방지와 같은 애플리케이션에 활용됩니다.
2D 기술은 바코드, 라벨, 텍스처 또는 단순한 이미지 정보를 판독하는 데 적합합니다.

3D 스테레오 카메라
Basler Stereo mini 카메라

ToF(Time-of-Flight) 카메라
Basler ToF (Time-of-Flight) 카메라

2D 에어리어 스캔 카메라
Basler dart M

기본 원리

기본 원리

두 개의 카메라 시점을 활용한 깊이 정보 획득

기본 원리

ToF(Time-of-Flight) 방식을 이용한 거리 측정

기본 원리

2D 이미지 데이터, 깊이 측정 불가

깊이 정보

깊이 정보



깊이 정보



깊이 정보



주요 장점

주요 장점

공간 인식: 장애물, 팔레트, 도킹, 주행 가능 공간 확인

주요 장점

균일한 표면에서도 빠른 깊이 측정: 부피 및 적재 높이 측정

주요 장점

고해상도 이미지: 코드, 라벨, 문자, 색상 및 윤곽 검출

組み込み対応

組み込み対応



コンパクト&軽量

組み込み対応



ロボットへの取り付け

組み込み対応



幅広いオプション&ボードレベル設計

AMR/AGV 애플리케이션

AMR/AGV 애플리케이션

내비게이션, SLAM, 장애물 감지, 도킹, 팔레트 감지

AMR/AGV 애플리케이션

치수 측정, 적재 높이 측정, 존재 여부 확인, 대형 물체 및 영역 측정

AMR/AGV 애플리케이션

바코드/DMC, OCR, 라벨 검증, 존재 여부 추적

내비게이션

내비게이션



매우 적합, 환경 인식을 위한 주요 3D 데이터 소스

내비게이션



애플리케이션 및 시스템 아키텍처에 따라 다름

내비게이션



마커, 코드 및 시각적 특징만 활용

치수 측정

치수 측정



작업 거리 및 요구 정밀도에 따라 가능

치수 측정



부피, 적재 높이 및 위치 측정에 최적

치수 측정



불가능, 추가 센서 필요

코드 인식

코드 인식



RGB/2D 카메라를 보조적으로 활용 가능

코드 인식



불가능

코드 인식



주요 적용 분야

Please note:

Please note:

텍스처, 조명, 반사, 시야(FOV), 연산 복잡도

Please note:

반사, 주변광, 액티브 센서 간섭, 작업 거리

Please note:

조명, 선명도, 초점, 판독 거리, 깊이 정보 부재

AMR& 및 AGV용 Basler 카메라

애플리케이션에 적합한 카메라를 찾거나 Vision System Configurator를 사용하여 시스템을 구성해 보세요.

FAQ: AMR 및 AGV용 카메라에 대해 자주 묻는 질문

AMR은 보다 유연하게 주행하며 상황에 따라 경로를 동적으로 변경할 수 있습니다. 반면 AGV는 일반적으로 사전에 정의된 경로를 따라 이동합니다. 카메라는 두 시스템 모두에서 환경 인식, 장애물 감지, 도킹, 식별 및 적재 상태 모니터링과 같은 기능을 지원합니다.

상황에 따라 다릅니다. 3D 카메라는 환경 인식 및 자동화 기능을 위해 추가적인 이미지와 깊이 정보를 제공합니다. 3D 카메라가 다른 센서를 대체할지 또는 보완할지는 애플리케이션, 시스템 아키텍처 및 안전 요구사항에 따라 달라집니다.

2D는 바코드, 라벨, OCR, 색상, 윤곽선 및 시각적 식별에 적합합니다. 3D는 거리, 높이, 위치, 부피, 여유 공간 또는 공간적 관계를 측정해야 할 때 유용합니다.

⇒자세한 내용은 2D와 3D 카메라, 어떤 선택이 적합할까요? 기술 문서를 확인해 보세요.

스테레오 비전은 다음과 같은 애플리케이션에 특히 적합합니다.

  • 공간 정보 획득

  • 장애물 감지

  • 도킹

  • 팔레트 및 적재물 감지

  • SLAM 및 내비게이션 알고리즘을 위한 데이터 제공

ToF는 다음과 같은 애플리케이션에 특히 적합합니다. :

  • 고속 깊이 이미지 획득

  • 부피 측정

  • 충진량 감지

  • 위치 감지

  • 넓은 공간이나 균일한 표면의 애플리케이션에 특히 적합합니다.

구체적인 선택은 작동 거리, 표면, 조명, 반사, 정확도 요구 사항 및 설치 조건에 따라 달라집니다.

주요 고려 사항은 다음과 같습니다.

  • 작동 거리

  • 시야(FOV)

  • 해상도

  • 깊이 측정 정확도

  • 조명 환경

  • 대상 표면

  • 이동 속도

  • 설치 위치

  • 인터페이스

  • 보호 등급

  • 컴퓨팅 플랫폼

  • 전체 시스템을 위한 소프트웨어 통합 및 안전 설계

물류 창고의 AMR 및 AGV용 카메라 적용 사례

다양한 분야에서 카메라가 AMR 및 AGV를 지원하여 물류 프로세스의 효율성과 안전성을 높여줍니다. 당사의 솔루션에 대해 자세히 알아보세요.

어떻게 도와드릴까요?

제품 선택에 대한 조언을 드리고 고객의 ‍어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아드립니다.