Basler ace
컴팩트하고 저렴하며 강력한 성능
Basler ace를 통해 고객은 탁월한 가격 대비 성능을 자랑하는 유명한 카메라 시리즈를 신뢰할 수 있을 것입니다. 다양한 해상도와 속도, 인터페이스, 광범위한 기능 및 모든 주요 제조업체의 센서를 선택할 수 있어 광범위한 머신 비전 어플리케이션에 완벽한 선택이 되어줍니다.
컴팩트한 사이즈
다양한 비전 어플리케이션에 사용할 수 있는 29 x 29mm 및 30 x 40mm 하우징 덕분입니다.광범위한 센서 포트폴리오
유명 제조사의 다양한 CMOS 및 NIR 센서 라인업다양한 인터페이스
USB 3.0, GigE 또는 Camera Link - 어플리케이션에 적합한 인터페이스 선택펌웨어 기능
추가 프로세서 부하 없이 최대 카메라 속도에서 최고의 이미지 품질을 위한 PGI 사용
차세대 ace를 맞이할 준비가 되셨나요?
그렇다면 당사의 ace 2 카메라 시리즈를 만나보세요! 표준 비전 요건을 충족하는 ace 2 R Basic 모델 또는 최대 성능을 위해 Compression Beyond, Pixel Beyond 및 PGI와 같은 고유 기능을 갖춘 ace 2 R Pro 모델 중에서 선택하세요. 보이지 않는 것을 보이게 하고 싶다면 ace 2 X 제품군의 visSWIR 카메라를 사용하세요.
ace 카메라 모델
ace 제품군 - ace Classic, ace U 및 ace L

ace Classic
익숙한 29mm x 29mm 사이즈의 첫 번째 ace 모델은 시리즈의 획기적인 전환점이 되었습니다. 이 형식은 모든 ace Classic 및 ace U 모델에서 볼 수 있습니다.
ace 클래식 하이라이트:
ams, e2V, onsemi(MT 시리즈)의 CMOS 센서와 Sony의 CCD 센서가 포함된 광범위한 센서 포트폴리오
GigE, USB 3.0 및 CameraLink

ace U
Basler'의 PGI 기능 세트와 새로운 CMOS 센서가 도입되면서 ace 시리즈는 펌웨어 및 센서 기술에서 다음 단계로 나아갔습니다.
ace U 하이라이트:
Sony Pregius, Sony STARVIS, Sony Exmor R, onsemi PYTHON 시리즈 모델에 탑재된 CMOS 센서 기술
성능 향상을 위한 PGI와 같은 강력한 기능 포함
최대 751 fps의 빠른 속도

ace L
ace L은 ace U와 동일한 펌웨어 기능을 갖추고 있지만, 광학 포맷이 1" 이상인 고해상도 9MP 및 12 MP Sony Pregius CMOS 센서가 추가로 장착되어 있습니다. 이러한 대형 센서를 통합할 수 있도록 카메라 바디는 40mm x 30mm로 다른 ace 모델보다 약간 더 큽니다.
ace L 하이라이트:
최대 1.1인치의 9MP 및 12MP Sony Pregius CMOS 센서"
최대 40fps의 속도로 선명한 화질 제공
성능 향상을 위한 PGI와 같은 강력한 기능 포함
Basler ace 자세히 보기
제품과 어플리케이션에 대해 자세히 알아보세요. 포괄적인 자료를 통해 세부 정보에 대해 알아볼 수 있습니다.