Basler IP67-Gehäuse
Schutz vor Staub, Schmutz und Wasser
Ist Ihre Kamera nicht selbst vor Staub und Wasser geschützt, bietet unser Kameragehäuse vollständigen Schutz. Wählen Sie Objektivgehäuse und Kabelverschraubung dazu, um ein komplettes IP67-Gehäuse zu erhalten.
Langlebiges, wasserdichtes Design
Schutz der Kamera auch in rauen UmgebungsbedingungenStaub- und schmutzabweisend
Erhöhte Lebensdauer Ihres Vision Systems und verringerte WartungsarbeitenEinfache Installation
Schnelle Anpassung an individuelle Anforderungen durch modularen AufbauKostengünstig
Volle Kompatibilität und robuste Leistung zu einem wettbewerbsfähigen Preis
Bestandteile des IP67-Gehäuses
Das IP67-Gehäuse besteht aus drei Teilen: Kameragehäuse, Objektivgehäuse und Kabelverschraubung. Alle drei Teile sind in verschiedenen Varianten verfügbar. Wählen Sie die jeweils passende Variante aus, um ein vollständiges IP67-Gehäuse zu konfigurieren.

Kameragehäuse
Das Kameragehäuse ist in vier Varianten erhältlich und eignet sich für Basler ace 2, ace U, ace Classic und racer 2 S Kameras mit GigE-, 5GigE-, CoaXPress- und USB 3.0-Schnittstelle. Es besteht aus Aluminium und bietet eine exzellente Wärmeableitung von der Kamera.
Zu den Kameragehäusen
Objektivgehäuse
Da Objektive unterschiedliche groß sind, bieten wir Objektivgehäuse an, die sich in Länge und Durchmesser unterscheiden. Die Kombination aus Objektiv und Kamera bestimmt die Wahl des Objektivgehäuses.
Zu den Objektivgehäusen
Kabelverschraubung
Die Kabelverschraubung ist in drei Varianten erhältlich. Je nach Anzahl der benötigten Kabel gibt es sie mit ein oder zwei Kabelöffnungen bzw. ohne Öffnung, sodass diese selbst gebohrt werden kann.
Zu den KabelverschraubungenKompatible Produkte
Für Ihre Vision Lösung finden Sie in unserem breiten Portfolio passende kompatible Produkte wie Objektive, Beleuchtungen, Interface Cards und mehr aus einer Hand. So stellen Sie leicht Ihre Vision Lösung zusammen und profitieren von Kostenvorteilen.
Kompatibilität der Objektive
In der folgenden Tabelle sehen Sie die technischen Daten von Objektiven, die für das Basler IP67-Gehäuse geeignet und für Ihre Anwendung wichtig sind.
Artikelnummer  | Modellname  | Objektivlänge o. Gewinde  | Außendurchmesser  | Bildkreis  | Brennweite  | Objektivgehäuselänge ace  | Objektivgehäuselänge ace 2  | Vignettierung  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2200000178  | 58.58 mm  | 42 mm  | 2/3"  | 8 mm  | 80 mm  | 80 mm  | nein  | |
2200000179  | 39.2 mm  | 35 mm  | 2/3"  | 12 mm  | 60 mm  | 60 mm  | nein  | |
2200000180  | 42.4 mm  | 35 mm  | 2/3"  | 16 mm  | 60 mm  | 60 mm  | nein  | |
2200000181  | 38.4 mm  | 35 mm  | 2/3"  | 25 mm  | 60 mm  | 60 mm  | nein  | |
2200000182  | 39.2 mm  | 35 mm  | 2/3"  | 35 mm  | 60 mm  | 60 mm  | nein  | |
2200000183  | 65.7 mm  | 35 mm  | 2/3"  | 50 mm  | nicht kompatibel  | 80 mm  | nein  | |
2200000568  | 51.4 mm  | 37 mm  | 2/3"  | 8 mm  | 70 mm  | 70 mm  | ja  | |
2200000569  | 37.1 mm  | 29 mm  | 2/3"  | 12 mm  | 60 mm  | 60 mm  | ja  | |
2200000570  | 47.2 mm  | 29 mm  | 2/3"  | 16 mm  | 70 mm  | 60 mm  | nein  | |
2200000571  | 42.4 mm  | 29 mm  | 2/3"  | 25 mm  | 60 mm  | 60 mm  | nein  | |
2200000572  | 46.5 mm  | 29 mm  | 2/3"  | 35 mm  | 70 mm  | 60 mm  | nein  | |
2200000573  | 54.3 mm  | 29 mm  | 2/3"  | 50 mm  | 80 mm  | 70 mm  | nein  | |
2000034830  | 31.3 mm  | 29 mm  | 1/2.5"  | 4 mm  | 50 mm  | 50 mm  | ja  | |
2000034831  | 30.6 mm  | 29 mm  | 1/2.5"  | 6 mm  | 50 mm  | 50 mm  | nein  | |
2000034832  | 29.8 mm  | 29 mm  | 1/2.5"  | 8 mm  | 50 mm  | 50 mm  | nein  | |
2000034833  | 40.8 mm  | 29 mm  | 1/2.5"  | 12 mm  | 60 mm  | 60 mm  | nein  | |
2000034834  | 40.8 mm  | 29 mm  | 1/2.5"  | 16 mm  | 60 mm  | 60 mm  | nein  | |
2000034835  | 41.4 mm  | 29 mm  | 1/2.5"  | 25 mm  | 60 mm  | 60 mm  | nein  | |
2200001540  | 44,5 mm  | 44,5 mm  | 1/2"  | 5 mm  | 60 mm  | 60 mm  | keine  | |
2200001541  | 28,5 mm  | 33,5 mm  | 2/3"  | 8 mm  | 50 mm  | 50 mm  | keine  | |
2200001542  | 28,2 mm  | 33,5 mm  | 2/3"  | 12 mm  | 50 mm  | 50 mm  | keine  | |
2200001543  | 
  | 28,2 mm  | 33,5 mm  | 2/3"  | 16 mm  | 50 mm  | 50 mm  | keine  | 
2200001544  | 36 mm  | 33,5 mm  | 2/3"  | 25 mm  | 60 mm  | 60 mm  | keine  | |
2200001545  | 38,2 mm  | 33,5 mm  | 2/3"  | 35 mm  | 60 mm  | 60 mm  | keine  | |
2200001546  | 38,2 mm  | 33,5 mm  | 2/3"  | 50 mm  | 60 mm  | 60 mm  | keine  | |
2200001548  | 52 mm  | 39,5 mm  | 2/3"  | 12 mm  | 70 mm  | 70 mm  | keine  | |
2200001549  | 51,3 mm  | 39,5 mm  | 2/3"  | 16 mm  | 70 mm  | 70 mm  | keine  | |
2200001550  | 59,2 mm  | 39,5 mm  | 2/3"  | 25 mm  | 80 mm  | 80 mm  | keine  |